17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

セフメット アドバンス シールド無し

セフメット アドバンス シールド無し
通常単価(税別)
25,31926,511
税込単価
27,85129,162
通常出荷日:5日目

【特長】・フルスペックアイテムで揃えたセット品です・電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライト...

詳細を確認
  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HSMBA1696-2242

4975364361479
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット KJM ファン付 マットブラック
フルスペックアイテムで揃えたセット品です。
電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備しています。
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
飛来・落下物用 、墜落時保護用
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
※使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
前面:セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池
後面:バッテリーボックス ファン付
右側面:セフペンホルダー2本差し(対応筆記具サイズ:直径7~11mm)
左側面:セフマーカーホルダー1本差し(対応筆記具サイズ:直径15~16mm)
外径寸法(mm):奥行305x幅226x高さ161
帽体色:マットブラック
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
墜落時保護用:合格
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
質量・質量単位
840g
HSWA1696-2248

4975364361486
タジマ ヘルメット セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット KJS ファン付 ホワイト
フルスペックアイテムで揃えたセット品です。
電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備しています。
ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります。
内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています。
飛来・落下物用 、墜落時保護用
仕様・規格
厚生労働省保護帽検定合格品(飛来・落下物用 、墜落時保護用)
※使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません
※型式検定合格標章はヘルメット内部にシールで貼付されています
前面:セフメットヘッドライト KJS ブースト1000lm フラッド照射 ユニット
後面:バッテリーボックス ファン付
右側面:セフペンホルダー2本差し(対応筆記具サイズ:直径7~11mm)
左側面:セフマーカーホルダー1本差し(対応筆記具サイズ:直径15~16mm)
外径寸法(mm):奥行305x幅226x高さ161
帽体色:ホワイト
頭囲(cm):54~63
衝撃吸収ライナー有無:有
通気孔有無:有
タイプ:スタンダード
墜落時保護用:合格
本体:ABS樹脂
トップカバー:TPU
ヒサシ:ポリカーボネート(PC)
質量・質量単位
790g

型番リスト

表示件数

帽体色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
マットブラック
4975364361479
840.000
696-2242
1個
ホワイト
4975364361486
790.000
696-2248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,511
( 29,162 )
5日目
25,319
( 27,851 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルスペックアイテムで揃えたセット品です
・電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備しています
・ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝があります
・内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造を採用しています
【用途】
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
【材質】
・本体:ABS樹脂
・トップカバー:TPU
・ヒサシ:ポリカーボネート(PC)

ご注意

  • 使用電圧7000V以下の電気用は満たしていません。
  • 付属のトップカバーを取付けた状態で「保護帽の規格」に適合しています。取外した状態で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフメット アドバンス シールド無しのレビュー
この商品のレビューはありません

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト