ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様 TB-ORL-OT593-R-M-BP
通常単価(税別)
17,100
税込単価
18,810
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です・開...

詳細を確認
  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-ORL-OT593-R-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-ORL-OT593-R-M-BPの仕様・寸法情報

JANコード
4956133061332
トラスココード
163-6679
質量(g)
1320
フック口開き(mm)
50
ランヤード寸法幅(mm)
15
最大使用可能質量(kg)
100
胴ベルト長さ(mm)
1200
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード長さ(mm)
1400
ベルト色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-ORL-OT593-R-M-BP163-6679

4956133061332
TSUYORON 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
装着しやすいワンタッチバックル付き
作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様・規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード種別:タイプ1
巻取式ロック機能あり
軽量大口径フック付き
ワンタッチバックル付き
※品番末尾の表記について。BP:ブリスターパック BX:箱入り(BOX) HD:ポリエチ袋入り
胴ベルト幅(mm):50
胴ベルト長さ(mm):1200
ランヤード長さ(mm):1400
最大使用可能質量(kg):100
ベルト色:赤
ランヤード幅(mm):15
フック口開き(mm):50
サイズ:M
-
質量・質量単位
1320g

型番リスト

表示件数
型番
TB-ORL-OT593-R-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,100
( 18,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます
・装着しやすいワンタッチバックル付き
・作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています
【用途】
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様の型番TB-ORL-OT593-R-M-BPのページです。 型番TB-ORL-OT593-R-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトライト 赤 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM ワンタッチバックル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト