ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SBプロベスト

SBプロベスト 6300035994
通常単価(税別)
44,138
税込単価
48,552
通常出荷日:8日目

【特長】・落石などから体を守るプロテクターです・目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています・熱中症...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300035994
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300035994の仕様・寸法情報

JANコード
4582643383499
質量(g)
700.000
トラスココード
473-7454
材質1
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
サイズ
H400mm
胴周り(cm)
90
幅(cm)
70
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300035994473-7454
4582643383499
グリーンクロス SBプロベスト
特長
落石などから体を守るプロテクターです。
目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています。
熱中症対策用保冷剤用ポケット付です。
用途
トンネル切羽作業の保護具に
商品スペック
仕様・規格
色:オレンジ
サイズ:H400mm
胴周り(cm):90
幅(cm):70
材質
生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン
質量・質量単位
700g

型番リスト

表示件数
型番
6300035994
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,138
( 48,552 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落石などから体を守るプロテクターです
・目立つオレンジ色と高輝度反射材を使用しています
・熱中症対策用保冷剤用ポケット付です
【用途】
・トンネル切羽作業の保護具に
【材質】
・生地:東レ・シックベール
・防護芯:撥水性硬質ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SBプロベストの型番6300035994のページです。 型番6300035994に関する仕様情報を記載しております。
SBプロベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBプロベスト
オールシーズンベスト
オールシーズンベスト ショートタイプ
反射ベスト
反射安全ベスト
LED反射ベスト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニットTAKAGIイチネンアクセス
通常価格44,1385,2804,5002,149 -880 -3,784
通常出荷日8日目7日目7日目2日目〜3日目5日目〜
JANコード4582643383499-----
質量(g)700.000150150---
トラスココード473-7454-----
材質1生地:東レ・シックベール・防護芯:撥水性硬質ウレタン-反射部:反射シート---
サイズH400mmフリー----

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト