ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ヘックスアーマーSHARP MASTER2 9014

ヘックスアーマーSHARP MASTER2 9014 6300028916
通常単価(税別)
16,843
税込単価
18,527
通常出荷日:11日目

【特長】・注射針のような細く鋭利なものに対し対突き刺し性を発揮する耐針手袋です・高いグリップ力と柔軟性...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300028916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300028916の仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4580646365177
質量(g)
198.000
トラスココード
412-3173
材質1
スーパーファブリック
材質2
特紡ニット

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028916412-3173
4580646365177
グリーンクロス ヘックスアーマーSHARP MASTER2 M 9014-M
特長
注射針のような細く鋭利なものに対し対突き刺し性を発揮する耐針手袋です。
高いグリップ力と柔軟性のあるラテックスコーティングで注射針、ガラスの破片、ワイヤーなど補足鋭利な物から手を守ります。
用途
廃棄物処理業、医療関連用品のクリーニング、獣医など動物を扱う業務、光ファイバー産業等に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
仕様:耐針、耐突刺、耐切創、耐摩耗
ANSI/ISEA CUT:A9
材質
スーパーファブリック
特紡ニット
質量・質量単位
198g

型番リスト

表示件数
型番
6300028916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,843
( 18,527 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注射針のような細く鋭利なものに対し対突き刺し性を発揮する耐針手袋です
・高いグリップ力と柔軟性のあるラテックスコーティングで注射針、ガラスの破片、ワイヤーなど補足鋭利な物から手を守ります
【用途】
・廃棄物処理業、医療関連用品のクリーニング、獣医など動物を扱う業務、光ファイバー産業等に
【材質】
・スーパーファブリック
・特紡ニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘックスアーマーSHARP MASTER2 9014の型番6300028916のページです。 型番6300028916に関する仕様情報を記載しております。
ヘックスアーマーSHARP MASTER2 9014のレビュー
この商品のレビューはありません

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト