ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚【24個入り】

エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚 21001201
通常単価(税別)
38,803
税込単価
42,683
通常出荷日:11日目

【特長】・国内工場生産の高機能フィルター採用でウイルス飛沫や花粉の侵入をしっかりブロック、立体プリーツ...

詳細を確認
  • マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
  • フィルター部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21001201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

21001201の仕様・寸法情報

サイズ
ふつう
横(mm)
175
構造
不織布3層
縦(mm)
90
ホワイト
JANコード
4902011830682
質量(g)
0
トラスココード
687-2720
材質1
本体・フィルター:ポリオレフィン
材質2
ノーズフィッター部:ポリオレフィン
材質3
耳掛け部:ポリオレフィン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
21001201687-2720
4902011830682
エリエール エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚
特長
国内工場生産の高機能フィルター採用でウイルス飛沫や花粉の侵入をしっかりブロック、立体プリーツ構造で、口元に空間ができやすく息苦しさを軽減します。
不織布3層構造と超極細高機能フィルター採用で、ウイルス飛沫、かぜ、花粉、ハウスダスト、PM2.5の侵入を防ぎます。
独自の「やわらかフィット耳掛け」を採用、紙おむつの技術を活かした伸縮性のある幅広のやわらかい素材が 耳に面で接し、やさしくフィット。
立体プリーツ構造なので、口元に空間ができやすく、息苦しさを軽減 、鼻の形にあわせて曲げられるノーズフィッターとあわせて、お顔にぴったりフィットします。
商品スペック
仕様・規格
プリーツタイプ(使いきりタイプ)
50枚入り
サイズ:ふつう
縦(mm):90
横(mm):175
色:ホワイト
構造:不織布3層
材質
本体・フィルター:ポリオレフィン
ノーズフィッター部:ポリオレフィン
耳掛け部:ポリオレフィン
質量・質量単位
0

型番リスト

表示件数
型番
21001201
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,803
( 42,683 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内工場生産の高機能フィルター採用でウイルス飛沫や花粉の侵入をしっかりブロック、立体プリーツ構造で、口元に空間ができやすく息苦しさを軽減します
・不織布3層構造と超極細高機能フィルター採用で、ウイルス飛沫、かぜ、花粉、ハウスダスト、PM2.5の侵入を防ぎます
・独自の「やわらかフィット耳掛け」を採用、紙おむつの技術を活かした伸縮性のある幅広のやわらかい素材が 耳に面で接し、やさしくフィット
・立体プリーツ構造なので、口元に空間ができやすく、息苦しさを軽減 、鼻の形にあわせて曲げられるノーズフィッターとあわせて、お顔にぴったりフィットします
【材質】
・本体・フィルター:ポリオレフィン
・ノーズフィッター部:ポリオレフィン
・耳掛け部:ポリオレフィン

ご注意

  • マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
  • フィルター部の捕集効率試験平均値(ウイルス飛沫:VFE試験)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚の型番21001201のページです。 型番21001201に関する仕様情報を記載しております。
エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト