ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エアクッション封筒ライト 150枚セット L-2白【150個入り】

エアクッション封筒ライト 150枚セット L-2白 6300008554
通常単価(税別)
18,135
税込単価
19,949
通常出荷日:8日目

【特長】・内側にクッションがついている封筒です・袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008554
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

6300008554の仕様・寸法情報

JANコード
4580646264715
質量(g)
3750.0
トラスココード
261-8229
材質1
紙、ポリエチレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008554261-8229
4580646264715
グリーンクロス エアクッション封筒ライト 150枚セット L-2白
特長
内側にクッションがついている封筒です。
袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なので開ける時も簡単です。
底部、角は圧着加工で強度がアップしています。
エアークッションは2層タイプでクッション性も抜群です。
用途
商品の梱包送付を同時にすることで手間と時間の削減に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ外寸(mm):幅230x高さ280+フラップ50
内寸(mm):幅210x高さ270
色:白
材質
紙、ポリエチレン
質量・質量単位
3.75kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008554
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,135
( 19,949 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側にクッションがついている封筒です
・袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なので開ける時も簡単です
・底部、角は圧着加工で強度がアップしています
・エアークッションは2層タイプでクッション性も抜群です
【用途】
・商品の梱包送付を同時にすることで手間と時間の削減に
【材質】
・紙、ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアクッション封筒ライト 150枚セット L-2白の型番6300008554のページです。 型番6300008554に関する仕様情報を記載しております。
エアクッション封筒ライト 150枚セット L-2白のレビュー
この商品のレビューはありません

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト