ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンド

イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンド TEM100-B
通常単価(税別)
1,149
税込単価
1,264
通常出荷日:1日目

【特長】・TEM-100用のヘッドバンドです・イヤーマフTEM100のヘッドバンドに破損や異常が見られ...

詳細を確認
  • 安全にご使用いただくために、ヘッドバンドにひび割れや変形がないかをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TEM100-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TEM100-Bの仕様・寸法情報

JANコード
4550414300198
トラスココード
713-3899
質量(g)
0
材質1
ヘッドバンド:ABS樹脂
材質2
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
適合本体
TEM100
品名
ヘッドバンド
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TEM100-B713-3899
4550414300198
TRUSCO イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンド
特長
TEM-100用のヘッドバンドです。
用途
イヤーマフTEM100のヘッドバンドに破損や異常が見られる場合は、本商品と交換してください。
商品スペック
仕様・規格
品名:ヘッドバンド
適合本体:TEM100
材質
ヘッドバンド:ABS樹脂
イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム
質量・質量単位
0

型番リスト

表示件数
型番
TEM100-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149
( 1,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TEM-100用のヘッドバンドです
・イヤーマフTEM100のヘッドバンドに破損や異常が見られる場合は、本商品と交換してください
【材質】
・ヘッドバンド:ABS樹脂
・イヤークッション:ポリ塩化ビニール(PVC)、フォーム

ご注意

  • 安全にご使用いただくために、ヘッドバンドにひび割れや変形がないかをご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンドの型番TEM100-Bのページです。 型番TEM100-Bに関する仕様情報を記載しております。
イヤーマフ TEM100 用ヘッドバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト