17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ニトリル手袋SAT B250枚入【250個入り】

ニトリル手袋SAT B250枚入
通常単価(税別)
2,5182,550
税込単価
2,7702,805
通常出荷日:7日目

【特長】・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)【用途】・使い捨て手袋と...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NBR0302PFBBL531-2046
4976366017814
シンガー シンガーニトリル手袋SAT B250枚入 L
特長
・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)。
用途
・使い捨て手袋として細かい作業に。
・食品加工の作業に。
・機械部品組立て、油作業などに。
商品スペック
仕様・規格
カラー/ブルー
サイズ/230・110・89mm(全長・手の平幅・中指長さ)
厚さ/約0.05mm(指先厚み)
材質/ニトリル合成ゴム(NBR)
生産国/タイ
仕様/パウダーフリータイプ、左右兼用タイプ、すべり止め付
その他特記事項/衛生対応した小箱パッケージ
食品衛生法適合/厚生省告示第370号
単位(入数)/1箱(250枚入)
色:ブルー
粉(あり・なし):なし
すべり止め:スベリ止め付
食品衛生法:適合
左右の区別:左右兼用
材質
-
質量・質量単位
0.94kg
NBR0302PFBBM531-2044
4976366017807
シンガー シンガーニトリル手袋SAT B250枚入 M
特長
・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)。
用途
・使い捨て手袋として細かい作業に。
・食品加工の作業に。
・機械部品組立て、油作業などに。
商品スペック
仕様・規格
カラー/ブルー
サイズ/230・95・80mm(全長・手の平幅・中指長さ)
厚さ/約0.05mm(指先厚み)
材質/ニトリル合成ゴム(NBR)
生産国/タイ
仕様/パウダーフリータイプ、左右兼用タイプ、すべり止め付
その他特記事項/衛生対応した小箱パッケージ
食品衛生法適合/厚生省告示第370号
単位(入数)/1箱(250枚入)
色:ブルー
粉(あり・なし):なし
すべり止め:スベリ止め付
食品衛生法:適合
左右の区別:左右兼用
材質
-
質量・質量単位
0.84kg
NBR0302PFBBS531-2045
4976366017791
シンガー シンガーニトリル手袋SAT B250枚入 S
特長
・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)。
用途
・使い捨て手袋として細かい作業に。
・食品加工の作業に。
・機械部品組立て、油作業などに。
商品スペック
仕様・規格
カラー/ブルー
サイズ/230・85・77mm(全長・手の平幅・中指長さ)
厚さ/約0.05mm(指先厚み)
材質/ニトリル合成ゴム(NBR)
生産国/タイ
仕様/パウダーフリータイプ、左右兼用タイプ、すべり止め付
その他特記事項/衛生対応した小箱パッケージ
食品衛生法適合/厚生省告示第370号
単位(入数)/1箱(250枚入)
色:ブルー
粉(あり・なし):なし
すべり止め:スベリ止め付
食品衛生法:適合
左右の区別:左右兼用
材質
-
質量・質量単位
0.79kg
NBR0302PFBBSS531-2042
4976366017784
シンガー シンガーニトリル手袋SAT B250枚入 SS
特長
・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)。
用途
・使い捨て手袋として細かい作業に。
・食品加工の作業に。
・機械部品組立て、油作業などに。
商品スペック
仕様・規格
カラー/ブルー
サイズ/230・80・70mm(全長・手の平幅・中指長さ)
厚さ/約0.05mm(指先厚み)
材質/ニトリル合成ゴム(NBR)
生産国/タイ
仕様/パウダーフリータイプ、左右兼用タイプ、すべり止め付
その他特記事項/衛生対応した小箱パッケージ
食品衛生法適合/厚生省告示第370号
単位(入数)/1箱(250枚入)
色:ブルー
粉(あり・なし):なし
すべり止め:スベリ止め付
食品衛生法:適合
左右の区別:左右兼用
材質
-
質量・質量単位
0.76kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4976366017814
531-2046
8.9
940.0
12パック

250個入り

4976366017807
531-2044
8
840
12パック

250個入り

4976366017791
531-2045
7.7
790.0
12パック

250個入り

4976366017784
531-2042
7
760
12パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,518
( 2,770 )
7日目
2,550
( 2,805 )
7日目
2,550
( 2,805 )
7日目
2,550
( 2,805 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品・耐油性に優れた使い捨て手袋です(天然ゴム・塩化ビニル製比較)
【用途】
・使い捨て手袋として細かい作業に
・食品加工の作業に
・機械部品組立て、油作業などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリル手袋SAT B250枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト