17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

石油ファンヒーターFW-3225NE

石油ファンヒーターFW-3225NE
通常単価(税別)
28,760
税込単価
31,636
通常出荷日:1日目

【特長】・足元やスポット暖房としても使用できる、置き場所に困らない省スペースタイプです・保温無しの業界...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-3225NE-K690-8008
4951272035633
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-3225NE-ブラック 0013730
特長
足元やスポット暖房としても使用できる、置き場所に困らない省スペースタイプです。
保温無しの業界最速35秒着火で素早く暖めます。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
タンクキャップは開閉しやすいワンタッチ汚れんキャップの搭載で給油作業も楽に行えます。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
電源(V):単相100
暖房出力(kW):3.20~0.74
タンク容量(L):5.0
本体寸法(mm)幅:371
本体寸法(mm)奥行:299
本体寸法(mm)高さ:429
電源コード長さ(m):1.5
色:チャコールブラック
暖房目安コンクリート:12畳
暖房目安木造:9畳
燃料消費量(L/h):0.311~0.072
燃焼持続時間(h):16.1~69.4
運転音(dB):35~24
標準消費電力料金(50/60HZ):1.61/1.61円/h
材質
-
質量・質量単位
7.5kg
FW-3225NE-W690-8005
4951272035626
ダイニチ 石油ファンヒーター FW-3225NE-ホワイト 0013720
特長
足元やスポット暖房としても使用できる、置き場所に困らない省スペースタイプです。
保温無しの業界最速35秒着火で素早く暖めます。
消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます。
タンクキャップは開閉しやすいワンタッチ汚れんキャップの搭載で給油作業も楽に行えます。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
オレンジ液晶
電源(V):単相100
暖房出力(kW):3.20~0.74
タンク容量(L):5.0
本体寸法(mm)幅:371
本体寸法(mm)奥行:299
本体寸法(mm)高さ:429
電源コード長さ(m):1.5
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:12畳
暖房目安木造:9畳
燃料消費量(L/h):0.311~0.072
燃焼持続時間(h):16.1~69.4
運転音(dB):35~24
標準消費電力料金(50/60HZ):1.61/1.61円/h
材質
-
質量・質量単位
7.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
チャコールブラック
4951272035633
690-8008
1個
ムーンホワイト
4951272035626
690-8005
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,760
( 31,636 )
1日目
28,760
( 31,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足元やスポット暖房としても使用できる、置き場所に困らない省スペースタイプです
・保温無しの業界最速35秒着火で素早く暖めます
・消火時のニオイが更に少なくなった秒速消臭システムプレミアム搭載でより快適にご使用頂けます
・タンクキャップは開閉しやすいワンタッチ汚れんキャップの搭載で給油作業も楽に行えます
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーターFW-3225NEのレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト