ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620

石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620 FW-3225NC-W
通常単価(税別)
28,121
税込単価
30,933
通常出荷日:2日目

【特長】・ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです【用途】・人の出入りの多い場所や換気を頻...

詳細を確認
  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-3225NC-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FW-3225NC-Wの仕様・寸法情報

ムーンホワイト
JANコード
4951272035589
トラスココード
707-2237
質量(g)
7400.0
暖房目安コンクリート
12畳
暖房目安木造
9畳
本体寸法(mm)奥行
299
本体寸法(mm)高さ
429
本体寸法(mm)幅
371
電源コード長さ(m)
1.5
暖房出力(kW)
3.20~0.74
タンク容量(L)
5.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FW-3225NC-W707-2237
4951272035589
ダイニチ 石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620
特長
ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです。
用途
人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として。
商品スペック
仕様・規格
パワフル秒速消臭システム
ecoおまかせモード
35秒スピード着火
ワンタッチ汚れんキャップ
グレー液晶
電源(V):単相100
暖房出力(kW):3.20~0.74
タンク容量(L):5.0
本体寸法(mm)幅:371
本体寸法(mm)奥行:299
本体寸法(mm)高さ:429
電源コード長さ(m):1.5
色:ムーンホワイト
暖房目安コンクリート:12畳
暖房目安木造:9畳
材質
-
質量・質量単位
7.4kg

型番リスト

表示件数
型番
FW-3225NC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,121
( 30,933 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデルです
【用途】
・人の出入りの多い場所や換気を頻繁にされるなど、室温が下がりやすい場所の暖房機として

ご注意

  • 新しい灯油以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620の型番FW-3225NC-Wのページです。 型番FW-3225NC-Wに関する仕様情報を記載しております。
石油ファンヒーターFW-3225NC-ホワイト 0013620のレビュー
この商品のレビューはありません

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト