17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド エコノミー (機械用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PPバンド エコノミー (機械用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GPP-150B

2026年04月に販売終了となりました。

現在中東情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に欠品となる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【特長】
・梱包材のコストダウンにつなげることができます
・市場のスタンダード品です
・国内生産品です
【用途】
・全自動・半自動梱包機用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • バンドに手をかけて持ち上げないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4550414318346
トラスココード
698-4630
質量(g)
8000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)
420
高さ(mm)
195
引張強度(kg)
120
厚さ(mm)
0.58
紙管内径(mm)
200
機械用/手締用
機械用
長さ(m)
2500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト