17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

兼用ランヤードCR150F

通常単価(税別)
11,41815,091
税込単価
12,56016,600
通常出荷日:4日目

【特長】・両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)・背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ・ラ...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4CR150F-L5682-9935
4975364268839
タジマ 兼用ランヤードCR150F シングルL5
特長
両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
軽量スチールフックL5フック
背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ
ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型用タイプ1
ロック装置:なし
使用可能質量:130kg 以下
製品重量:680g
ショックアブソーバ 種別:第一種(4kN)
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):150
フックタイプ:L5
フック口開き(mm)構造物側:60
長さ(mm):1500
ランヤード長(m):1.5(収納時約0.69m)
最大自由落下距離:130kg・100kg共通 ハーネス接続時:2.3m、胴ベルト接続時:1.8m
落下距離 130kg ハーネス接続時:4.5m、胴ベルト接続時:3.4m/100kg ハーネス接続時:3.4m、胴ベルト接続時:3.1m
材質
ストラップ:超高分子ポリエチレン
フック:スチール
質量・質量単位
680g
A4CR150F-L8682-9936
4975364268822
タジマ 兼用ランヤードCR150F シングルL8
特長
業界最軽量 560g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)
両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
軽量アルミ鍛造フックL8フック
背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ
ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類 :フルハーネス型用タイプ1
ロック装置:なし
使用可能質量:130kg 以下
製品重量:560g
ショックアブソーバ 種別:第一種(4kN)
最大使用可能質量(kg):130
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):150
フックタイプ:L8
フック口開き(mm)構造物側:63
長さ(mm):1500
ランヤード長(m):1.5(収納時約0.70m)
最大自由落下距離:130kg・100kg共通ハーネス接続時:2.3m、胴ベルト接続時:1.8m
落下距離 130kg ハーネス接続時:4.5m、胴ベルト接続時:3.4m/100kg ハーネス接続時:3.4m、胴ベルト接続時:3.1m
材質
ストラップ:超高分子ポリエチレン
フック:アルミ
質量・質量単位
560g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

フック口開き(mm)構造物側

フックタイプ

最小発注数量
4975364268839
682-9935
680.000
フック:スチール
60
L5
1個
4975364268822
682-9936
560.000
フック:アルミ
63
L8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,418
( 12,560 )
4日目
15,091
( 16,600 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)
・背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ
・ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック
・ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
・新規格対応ランヤード
【材質】
・ストラップ:超高分子ポリエチレン

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

兼用ランヤードCR150Fのレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト