ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

兼用ランヤードVR150L シングルL5

通常単価(税別)
17,246
税込単価
18,971
通常出荷日:4日目

【特長】・高所作業・低所作業どちらでも使える兼用ランヤードです・落下距離を最短に抑えるロック装置付巻取...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A1VR150L-L5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A1VR150L-L5の仕様・寸法情報

JANコード
4975364269348
トラスココード
682-9916
質量(g)
890.000
黒/銀
フック口開き(mm)構造物側
60
フック口開き(mm)人体側
12
フックタイプ
L5(軽量スチール)
ランヤード寸法長さ(mm)
1500
最大使用可能質量(kg)
100
ランヤード長さ(mm)収縮時
700

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A1VR150L-L5682-9916
4975364269348
タジマ ケンヨウランヤードVR150L シングルL5
特長
高所作業・低所作業どちらでも使える兼用ランヤードです。
落下距離を最短に抑えるロック装置付巻取リールです。
邪魔にならない小型巻取器(本体重量、メーカー比30%軽量化)です。
従来品と比較し、約20%の軽量化を実現した軽量スチールフックL5です。
高耐久布製カバー、軽量アルミ製カラビナを採用しています。
フックが回転するより戻し付です。
用途
新規格対応ランヤード
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型 / 胴ベルト型 兼用
ロック機構:あり
ショックアブソーバ種別:第一種(4kN)
使用可能質量:100kg以下
タジマ胴ベルト型ランヤードとの併用が可能 ※小径A環2丁掛け用を使用
2丁掛けに関しては関連資料の【2丁掛けについて】をご確認ください
タイプ:シングル
最大使用可能質量(kg):100
色:黒/銀
ランヤード寸法長さ(mm):1500
ランヤード長さ(mm)収縮時:700
フックタイプ:L5(軽量スチール)
フック口開き(mm)人体側:12
フック口開き(mm)構造物側:60
(フルハーネス併用時)最大自由落下距離(m):2.3
(胴ベルト併用時) 最大自由落下距離(m):1.8
落下距離(m):4.1
材質
-
質量・質量単位
890g

型番リスト

表示件数
型番
A1VR150L-L5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,246
( 18,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高所作業・低所作業どちらでも使える兼用ランヤードです
・落下距離を最短に抑えるロック装置付巻取リールです
・邪魔にならない小型巻取器(本体重量、メーカー比30%軽量化)です
・従来品と比較し、約20%の軽量化を実現した軽量スチールフックL5です
・高耐久布製カバー、軽量アルミ製カラビナを採用しています
・フックが回転するより戻し付です
・新規格対応ランヤード

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

兼用ランヤードVR150L シングルL5の型番A1VR150L-L5のページです。 型番A1VR150L-L5に関する仕様情報を記載しております。
兼用ランヤードVR150L シングルL5のレビュー
この商品のレビューはありません

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト