ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル・スチール製バックル)

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル・スチール製バックル) A4GSL-BK
通常単価(税別)
12,370
税込単価
13,607
通常出荷日:4日目

【特長】・130kg対応ハーネス・束縛感の少ないベーシックフィット構造・肩に食い込まない46mm幅広ベ...

詳細を確認
  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

A4GSL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A4GSL-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4975364269010
トラスココード
682-9924
質量(g)
1080
サイズ
L
ベルト幅(mm)
46
腿バックル
パススルー
最大使用可能質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
26
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
A4GSL-BK682-9924
4975364269010
タジマ ハーネスGS Lサイズ クロ 130kg用
特長
130kg対応ハーネス
束縛感の少ないベーシックフィット構造
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途
新規格対応SEGハーネス
商品スペック
仕様・規格
種類:フルハーネス型
使用可能質量:130kg以下
130kg対応ハーネスには、130kg対応のハーネス用ランヤードをご使用ください
サイズ:L
色:黒
ベルト幅(mm):46
最大使用可能質量(kg):130
胸ベルト幅(mm):26
腿バックル:パススルー
材質
-
質量・質量単位
1.08kg

型番リスト

表示件数
型番
A4GSL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,370
( 13,607 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・130kg対応ハーネス
・束縛感の少ないベーシックフィット構造
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト
・ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
・新規格対応SEGハーネス

ご注意

  • フルハーネスとランヤードは同一メーカー同士の組み合わせを推奨致します。
  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル・スチール製バックル)の型番A4GSL-BKのページです。 型番A4GSL-BKに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス"ハーネスZA/GS"(SEGハーネス・アルミ製バックル・スチール製バックル)のレビュー
この商品のレビューはありません

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト