ファクトリーサプライ用品技術窓口





【特長】・基本性能をバランスよく備え、快適な履き心地を実現したベーシックモデルです・メッシュアッパーと...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 1273A118.001-21.5 | 700-9614 4570158871006 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 21.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):21.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-22.0 | 701-1109 4570158871143 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 22.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-22.5 | 701-1085 4570158871044 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 22.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-23.0 | 701-1093 4570158871013 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 23.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-23.5 | 700-9612 4570158871075 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 23.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-24.0 | 701-1086 4570158871068 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 24.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-24.5 | 700-9613 4570158871099 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 24.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-25.0 | 701-1092 4570158871129 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 25.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-25.5 | 701-1097 4570158871181 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 25.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-26.0 | 701-1096 4570158871020 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 26.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-26.5 | 701-1099 4570158871150 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 26.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-27.0 | 701-1115 4570158871105 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 27.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-27.5 | 701-1100 4570158871174 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 27.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-28.0 | 701-1114 4570158871112 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 28.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-28.5 | 701-1102 4570158871051 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 28.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:11H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.5 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-29.0 | 701-1117 4570158871167 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 29.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):29.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-30.0 | 701-1123 4570158871037 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 30.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:13 UK(イギリス)規格サイズ:12 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):30.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-31.0 | 701-1088 4570158871198 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 31.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:14 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):31.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.001-32.0 | 701-1120 4570158871136 | ASICS WINJOB CP221 ブラック×ブラック 32.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:15 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):32.0 色:ブラック×ブラック 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-21.5 | 701-1122 4570158867245 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 21.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):21.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-22.0 | 701-1111 4570158867290 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 22.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-22.5 | 701-1101 4570158867368 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 22.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-23.0 | 701-1119 4570158867313 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 23.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-23.5 | 701-1087 4570158867276 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 23.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-24.0 | 701-1112 4570158867238 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 24.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-24.5 | 701-1090 4570158867344 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 24.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-25.0 | 701-1116 4570158867283 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 25.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-25.5 | 701-1095 4570158867399 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 25.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-26.0 | 701-1110 4570158867221 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 26.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-26.5 | 701-1118 4570158867269 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 26.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-27.0 | 701-1089 4570158867252 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 27.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-27.5 | 701-1106 4570158867382 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 27.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-28.0 | 701-1098 4570158867214 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 28.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-28.5 | 701-1108 4570158867306 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 28.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:11H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.5 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-29.0 | 701-1094 4570158867375 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 29.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):29.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-30.0 | 701-1107 4570158867351 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 30.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:13 UK(イギリス)規格サイズ:12 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):30.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-31.0 | 701-1104 4570158867405 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 31.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:14 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):31.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.020-32.0 | 701-1103 4570158867320 | ASICS WINJOB CP221 グラベル×ホワイト 32.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:15 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):32.0 色:グラベル×ホワイト 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-21.5 | 701-2736 4570158873161 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 21.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):21.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-22.0 | 701-2733 4570158873116 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 22.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:3H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-22.5 | 701-2753 4570158873154 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 22.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:4H UK(イギリス)規格サイズ:3H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):22.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-23.0 | 701-4257 4570158873062 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 23.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5 UK(イギリス)規格サイズ:4 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:37.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-23.5 | 701-2775 4570158873055 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 23.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:5H UK(イギリス)規格サイズ:4H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:38 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):23.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-24.0 | 701-2776 4570158873215 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 24.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6 UK(イギリス)規格サイズ:5 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-24.5 | 701-4250 4570158873123 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 24.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:6H UK(イギリス)規格サイズ:5H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:39.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):24.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-25.0 | 701-2735 4570158873079 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 25.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:7 UK(イギリス)規格サイズ:6 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:40 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-25.5 | 701-2754 4570158873192 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 25.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8 UK(イギリス)規格サイズ:7 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:41.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):25.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-26.0 | 701-2762 4570158873031 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 26.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:8H UK(イギリス)規格サイズ:7H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-26.5 | 701-2779 4570158873024 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 26.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9 UK(イギリス)規格サイズ:8 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:42.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):26.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-27.0 | 701-2758 4570158873048 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 27.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:9H UK(イギリス)規格サイズ:8H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:43.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-27.5 | 701-2761 4570158873185 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 27.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10 UK(イギリス)規格サイズ:9 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):27.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-28.0 | 701-2749 4570158873086 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 28.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:10H UK(イギリス)規格サイズ:9H EU(ヨーロッパ)規格サイズ:44.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-28.5 | 701-2769 4570158873147 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 28.5 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:11H | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):28.5 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-29.0 | 701-2751 4570158873178 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 29.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:12 UK(イギリス)規格サイズ:11 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:46.5 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):29.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 1273A118.100-30.0 | 701-2777 4570158873109 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 30.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:13 UK(イギリス)規格サイズ:12 EU(ヨーロッパ)規格サイズ:48 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):30.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-31.0 | 701-2778 4570158873208 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 31.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:14 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):31.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 1273A118.100-32.0 | 701-2744 4570158873093 | ASICS WINJOB CP221 ホワイト×マコブルー 32.0 甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂 先芯:ガラス繊維強化樹脂 衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 質量・質量単位 760g 足幅サイズ:EEE相当 US(アメリカ)規格サイズ:15 | 仕様・規格 JSAA A種認定 耐圧迫荷重:10±0.1kN 参考質量:約380g(26.5cm/片足) 紐タイプ 寸法(cm):32.0 色:ホワイト×マコブルー 規格:JSAA規格 A種 耐圧迫荷重(kN):10±0.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
12,152円 ( 13,367円 ) | 7日目 |
【特長】
・基本性能をバランスよく備え、快適な履き心地を実現したベーシックモデルです
・メッシュアッパーと新軽量先芯を採用し、優れた通気性と軽量性を両立しています
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸五
クレオスプラス踏めるくん 810
5通常価格(税別):2,980円

ミドリ安全
先芯入り作業靴 DSF-01
0通常価格(税別):5,554円~

ジーベック
ZIPアップセフティシューズ 85118
5通常価格(税別):4,790円~

ミドリ安全
超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴
5通常価格(税別):6,801円~

コーコス信岡
セーフティースニーカー A-45000
5通常価格(税別):2,984円

ジーベック
セフティシューズ 85127
4通常価格(税別):3,824円~

ジーベック
セフティシューズ 85128
3.5通常価格(税別):4,455円~

エンゼル
ウレタン2層人工革スニーカー静電(マジック)
0通常価格(税別):6,373円~

TULTEX
セーフティシューズ 4本ライン 51603
0通常価格(税別):3,255円~