ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

チャック付クリーニング用袋 500枚セット【500個入り】

チャック付クリーニング用袋 500枚セット 6300008527
通常単価(税別)
39,343
税込単価
43,277
通常出荷日:8日目

【特長】・スーツや毛布など繊維製品のクリーニング保管用の袋になります・目視で大きさが分かるようにカラー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008527
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

6300008527の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.03
JANコード
4580646264203
質量(g)
12500.0
トラスココード
263-6768

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008527263-6768
4580646264203
グリーンクロス チャック付クリーニング用袋 500枚セット
特長
スーツや毛布など繊維製品のクリーニング保管用の袋になります。
目視で大きさが分かるようにカラーライン(青)が入っています。
チャック付きになります。
用途
洋服、スーツ、毛布など繊維製品のクリーニング保管用に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ(mm):チャック下450x袋巾610
厚さ(mm):0.03
材質
-
質量・質量単位
12.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008527
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,343
( 43,277 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーツや毛布など繊維製品のクリーニング保管用の袋になります
・目視で大きさが分かるようにカラーライン(青)が入っています
・チャック付きになります
【用途】
・洋服、スーツ、毛布など繊維製品のクリーニング保管用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チャック付クリーニング用袋 500枚セットの型番6300008527のページです。 型番6300008527に関する仕様情報を記載しております。
チャック付クリーニング用袋 500枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト