ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚【150個入り】

ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚 58941
通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円
通常出荷日:5日目

【特長】・マスクを付けたままでも会話がしやすいです・口元に空間があり、息がしやすいです・耳の部分がソフ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

58941
解除
  • この商品は24パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (150個入り)

58941の仕様・寸法情報

構造
1層
色
ホワイト
トラスココード
711-7907
質量(g)
287.000
材質1
カップ部分:ポリオレフィン
材質2
耳かけ部分:ポリエステル、ポリオレフィン
横(mm)
152
縦(mm)
135

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
58941711-7907
-
ユニ・チャーム ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚
特長
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途
食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
商品スペック
仕様・規格
耳掛けタイプ
立体形状
個包装なし
縦(mm):135
横(mm):152
色:ホワイト
構造:1層
材質
カップ部分:ポリオレフィン
耳かけ部分:ポリエステル、ポリオレフィン
質量・質量単位
287g

型番リスト

表示件数
型番
58941
最小発注数量
24パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,536円
( 2,790円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクを付けたままでも会話がしやすいです
・口元に空間があり、息がしやすいです
・耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです
【用途】
・食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に
【材質】
・カップ部分:ポリオレフィン
・耳かけ部分:ポリエステル、ポリオレフィン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚の型番58941のページです。 型番58941に関する仕様情報を記載しております。
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ150枚
超快適マスク 箱入り
G快適サージカルプリーツマスク
立体構造マスク ふつうサイズ
エリエール サージカルマスクふつうサイズ50枚
エリエール サージカルマスクスマートタイプ ふつうサイズ50枚
メーカーユニ・チャームユニ・チャームユニ・チャームアイリスオーヤマエリエールエリエール
通常価格2,536円748円13,551円 -1,297円 -36,915円22,554円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目11日目11日目
構造1層3層3層---
色ホワイト-白---
トラスココード711-7907536-4714----
質量(g)287.00025----
材質1カップ部分:ポリオレフィン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました