ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CM

新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CM PRM212KPM2-25.0
通常単価(税別)
15,300
税込単価
16,830
通常出荷日:5日目

【特長】・甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました・甲プロの裏面全体にループを設けることで、...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PRM212KPM2-25.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRM212KPM2-25.0の仕様・寸法情報

JANコード
4548890547008
トラスココード
681-5907
質量(g)
930
材質1
先芯:新ワイド樹脂
材質2
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質3
靴底:発泡ポリウレタン2層底
ブラック
寸法(cm)
25
材質4
甲プロ:樹脂
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F2/M
足幅サイズ
EEE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PRM212KPM2-25.0681-5907
4548890547008
ミドリ安全 新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CM
特長
甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました。
甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです。
爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです。
重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。
さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。
靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。
復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。
つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8101 C1/S/P1/F2/M
中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
寸法(cm):25.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F2/M
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
先芯:新ワイド樹脂
甲被:牛クロム革(ソフト型押)
靴底:発泡ポリウレタン2層底
甲プロ:樹脂
質量・質量単位
930g

型番リスト

表示件数
型番
PRM212KPM2-25.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,300
( 16,830 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲プロの新しい固着方法により屈曲性が良くなりました
・甲プロの裏面全体にループを設けることで、動きに合わせて可動するので屈曲しやすいです
・爪先革と一体化した新固着構造により引っ掛かりにくく、破損しにくいです
・重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します
・靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました
・さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました
・靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます
・復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です
・つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました
・エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します
【用途】
・製造・運輸・建設作業等に
【材質】
・先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底
・甲プロ:樹脂

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CMの型番PRM212KPM2-25.0のページです。 型番PRM212KPM2-25.0に関する仕様情報を記載しております。
新取付型甲プロ付き安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM212甲プロM2 25.0CMのレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト