ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

エコマーク認定 静電高機能安全靴 ESG3210eco 30CM

エコマーク認定 静電高機能安全靴 ESG3210eco 30CM ESG3210ECO-30
通常単価(税別)
14,364
税込単価
15,800
通常出荷日:5日目

【特長】・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています・エコマーク認定商品です・クッション...

詳細を確認
  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ESG3210ECO-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESG3210ECO-30の仕様・寸法情報

JANコード
4979058892874
トラスココード
321-9441
質量(g)
960
材質1
甲被:牛クロムフリー革(ソフト型押)
材質2
先芯:ワイド樹脂
材質3
靴底:発泡ポリウレタン2層
ブラック
寸法(cm)
30
耐圧迫荷重(kN)
10±0.1
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
規格
JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
足幅サイズ
EEE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ESG3210ECO-30321-9441
4979058892874
ミドリ安全 エコマーク認定 静電高機能安全靴 ESG3210eco 30CM
特長
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。
エコマーク認定商品です。
クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。
JIS付加的性能「F1」合格の滑りにくい靴底です。
商品スペック
仕様・規格
JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
エコマーク認定品(エコマーク認定番号:09 143 007)
寸法(cm):30.0
足幅サイズ:EEE
色:ブラック
規格:JIS T8103 (ED-P/C2)/C1/S/P1/F1
電気抵抗値:1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)
耐圧迫荷重(kN):10±0.1
材質
甲被:牛クロムフリー革(ソフト型押)
先芯:ワイド樹脂
靴底:発泡ポリウレタン2層
質量・質量単位
960g

型番リスト

表示件数
型番
ESG3210ECO-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,364
( 15,800 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています
・エコマーク認定商品です
・クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています
・優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました
・JIS付加的性能「F1」合格の滑りにくい靴底です
【材質】
・甲被:牛クロムフリー革(ソフト型押)
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層

ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
  • (JIS T8101安全靴の規定より)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エコマーク認定 静電高機能安全靴 ESG3210eco 30CMの型番ESG3210ECO-30のページです。 型番ESG3210ECO-30に関する仕様情報を記載しております。
エコマーク認定 静電高機能安全靴 ESG3210eco 30CMのレビュー
この商品のレビューはありません

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト