17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ

通常単価(税別)
14,10415,217
税込単価
15,51416,739
通常出荷日:5日目

【特長】・通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです【材質】・ポリエ...

詳細を確認
  • 耐薬品性ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ADC-3L543-3564
4538995135620
アネスト岩田 使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ 3Lサイズ
特長
通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:3L
ウエスト(cm):107~120
股下(cm):74
着丈(cm):50.5
袖丈(cm):64
タイプ:つなぎ服
股上(cm):38.5
裾巾(cm):14.5
渡り巾(cm):40
総丈(cm):168
袖口巾(cm):12
材質
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
質量・質量単位
450g
ADC-5L543-3565
4538995135637
アネスト岩田 使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ 5Lサイズ
特長
通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:5L
ウエスト(cm):112~125
股下(cm):74
着丈(cm):52.5
袖丈(cm):65
タイプ:つなぎ服
股上(cm):40.5
裾巾(cm):15
渡り巾(cm):41
総丈(cm):170
袖口巾(cm):12.5
材質
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
質量・質量単位
450g
ADC-L543-3562
4538995135644
アネスト岩田 使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ Lサイズ
特長
通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:L
ウエスト(cm):92~105
股下(cm):74
着丈(cm):46.5
袖丈(cm):60
タイプ:つなぎ服
股上(cm):32.5
裾巾(cm):13
渡り巾(cm):37
総丈(cm):158
袖口巾(cm):10.5
材質
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
質量・質量単位
450g
ADC-LL543-3561
4538995135613
アネスト岩田 使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ LLサイズ
特長
通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:LL
ウエスト(cm):97~110
股下(cm):74
着丈(cm):48.5
袖丈(cm):62
タイプ:つなぎ服
股上(cm):34.5
裾巾(cm):13.5
渡り巾(cm):38
総丈(cm):162
袖口巾(cm):11
材質
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
質量・質量単位
450g
ADC-M543-3563
4538995135606
アネスト岩田 使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎ Mサイズ
特長
通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:M
ウエスト(cm):88~101
股下(cm):74
着丈(cm):44.5
袖丈(cm):58
タイプ:つなぎ服
股上(cm):30.5
裾巾(cm):12.5
渡り巾(cm):36
総丈(cm):154
袖口巾(cm):10
材質
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
質量・質量単位
450g

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

サイズ

袖丈(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
107~120
3L
64
50.5
4538995135620
543-3564
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
1個
112~125
5L
65
52.5
4538995135637
543-3565
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
1個
92~105
L
60
46.5
4538995135644
543-3562
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
1個
97~110
LL
62
48.5
4538995135613
543-3561
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
1個
88~101
M
58
44.5
4538995135606
543-3563
ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,104
( 15,514 )
5日目
14,104
( 15,514 )
5日目
14,104
( 15,514 )
5日目
14,104
( 15,514 )
5日目
15,217
( 16,739 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性が良く動きに合わせて計算された機能性の高いデザインの塗装用のつなぎです
【材質】
・ポリエステル:100%濃灰色縦線は制電糸(帯電防止機能)

ご注意

  • 耐薬品性ではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

使い捨て保護服 塗装用防塵つなぎのレビュー
この商品のレビューはありません

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト