ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

耐切創手袋"13G ケブラー(R)SD-ニトリル指先コート"

耐切創手袋"13G ケブラー(R)SD-ニトリル指先コート" HG-155-SS
通常単価(税別)
1,595
税込単価
1,755
通常出荷日:19日目

【特長】・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋です・指先だけニトリルゴムをコ...

詳細を確認
  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

HG-155-SS
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-155-SSの仕様・寸法情報

イエロー
JANコード
4970181128083
トラスココード
683-7864
質量(g)
33
材質1
手袋:ケブラー[[R下]]長繊維・ウーリーナイロン・ポリウレタン
材質2
すべり止め:ニトリルゴム
サイズ
SS
ゲージ数
13
EN388 2016規格
124XB
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HG-155-SS683-7864
4970181128083
アトム 耐切創手袋 13Gケブラー(R)SD ニトリル指先コート SS
特長
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋です。
指先だけニトリルゴムをコーティングしています。
用途
クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業に。
商品スペック
仕様・規格
13ゲージ編
色:イエロー
サイズ:SS
厚さ(mm):1
ゲージ数:13
EN388 2016規格:124XB
材質
手袋:ケブラー®長繊維・ウーリーナイロン・ポリウレタン
すべり止め:ニトリルゴム
質量・質量単位
33g

型番リスト

表示件数
型番
HG-155-SS
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,595
( 1,755 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創性に加え、フィット感、薄さ、軽さ、低発塵も追求された手袋です
・指先だけニトリルゴムをコーティングしています
【用途】
・クリーンな環境が求められる組み立て・精密作業に
【材質】
・手袋:ケブラー[[R下]]長繊維・ウーリーナイロン・ポリウレタン
・すべり止め:ニトリルゴム

ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐切創手袋"13G ケブラー(R)SD-ニトリル指先コート"の型番HG-155-SSのページです。 型番HG-155-SSに関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋"13G ケブラー(R)SD-ニトリル指先コート"のレビュー
この商品のレビューはありません

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト