17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • サイズ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

脚絆5ツフック長付【10個入り】

脚絆5ツフック長付
通常単価(税別)
18,92621,650
税込単価
20,81923,815
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります・ゴムで伸縮フィット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032980450-6886
4580646387728
グリーンクロス 脚絆5ツフック長付 FL-5S.F
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
ゴムで伸縮フィットします。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:フリー
長さ(cm):26(画像A)
上部幅(cm):17(画像B)
下部幅(cm):20(画像C)
材質
6号帆布
質量・質量単位
2.5kg
6300032981450-6860
4580646387735
グリーンクロス 脚絆5ツフック長付 FL-5S.LL
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります。
ゴムで伸縮フィットします。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
サイズ:LL
長さ(cm):26(画像A)
上部幅(cm):18(画像B)
下部幅(cm):22(画像C)
材質
6号帆布
質量・質量単位
2.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

最小発注数量
4580646387728
2500.0
450-6886
フリー
1パック

10個入り

4580646387735
2600.0
450-6860
LL
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,650
( 23,815 )
11日目
18,926
( 20,819 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードする脚絆になります
・ゴムで伸縮フィットします
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・6号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚絆5ツフック長付のレビュー
この商品のレビューはありません

足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト