17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

OKニトリルブルー厚手 (100枚入り)【100個入り】

OKニトリルブルー厚手 (100枚入り)
通常単価(税別)
1,507
税込単価
1,658
通常出荷日:5日目

【特長】・上部中央と袖口取出し口の2か所付き【用途】・加工作業等で使用頂いております【材質】・ニトリル...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
862BL677-1772
4547691806642
okamoto OKニトリルブルー厚手 L (100枚入り)
特長
上部中央と袖口取出し口の2か所付き。
用途
加工作業等で使用頂いております。
商品スペック
仕様・規格
食品衛生法適合品
色:ブルー
サイズ:L
全長(cm):23
手のひら周り(cm):21.6
中指長さ(cm):8.5
厚さ(mm):0.11
粉(あり・なし):なし
すべり止め:指先
食品衛生法:適合品
左右の区別:左右兼用
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量・質量単位
580g
862BM677-1773
4547691806635
okamoto OKニトリルブルー厚手 M (100枚入り)
特長
上部中央と袖口取出し口の2か所付き。
用途
加工作業等で使用頂いております。
商品スペック
仕様・規格
食品衛生法適合品
色:ブルー
サイズ:M
全長(cm):23
手のひら周り(cm):19.0
中指長さ(cm):8.3
厚さ(mm):0.11
粉(あり・なし):なし
すべり止め:指先
食品衛生法:適合品
左右の区別:左右兼用
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量・質量単位
550g
862BS677-1774
4547691806628
okamoto OKニトリルブルー厚手 S (100枚入り)
特長
上部中央と袖口取出し口の2か所付き。
用途
加工作業等で使用頂いております。
商品スペック
仕様・規格
食品衛生法適合品
色:ブルー
サイズ:S
全長(cm):23
手のひら周り(cm):17.0
中指長さ(cm):7.8
厚さ(mm):0.11
粉(あり・なし):なし
すべり止め:指先
食品衛生法:適合品
左右の区別:左右兼用
材質
ニトリルゴム(NBR)
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4547691806642
677-1772
21.6
8.5
580.000
20パック

100個入り

4547691806635
677-1773
19
8.3
550.000
20パック

100個入り

4547691806628
677-1774
17
7.8
500.000
20パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507
( 1,658 )
5日目
1,507
( 1,658 )
5日目
1,507
( 1,658 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部中央と袖口取出し口の2か所付き
【用途】
・加工作業等で使用頂いております
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OKニトリルブルー厚手 (100枚入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト