ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床革ズボン

床革ズボン 6300031805
通常単価(税別)
19,690
税込単価
21,659
通常出荷日:11日目

【特長】・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300031805
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300031805の仕様・寸法情報

JANコード
4580646378160
トラスココード
434-5356
質量(g)
1330.000
材質1
牛床革

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300031805434-5356
4580646378160
グリーンクロス 床革ズボン 白LL TR-71-LL
特長
熔接作業はもちろん、熱作業に最適です。
安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします。
前ファスナー付きです。
用途
熔接作業、熱作業時の安全性の向上に。
商品スペック
仕様・規格
ウエスト(cm):106
股下(cm):67
ズボン丈(cm):102
材質
牛床革
質量・質量単位
1330g

型番リスト

表示件数
型番
6300031805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,690
( 21,659 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熔接作業はもちろん、熱作業に最適です
・安全性に優れた天然牛革素材で身体をしっかりガードします
・前ファスナー付きです
【用途】
・熔接作業、熱作業時の安全性の向上に
【材質】
・牛床革

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床革ズボンの型番6300031805のページです。 型番6300031805に関する仕様情報を記載しております。
床革ズボンのレビュー
この商品のレビューはありません

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト