ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

2枚ハギ頭巾 CV-1【10個入り】

2枚ハギ頭巾 CV-1 6300032940
通常単価(税別)
14,043
税込単価
15,447
通常出荷日:11日目

【特長】・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします【用途】・工場作業や簡易溶接作業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300032940の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387322
トラスココード
450-6832
質量(g)
1300.0
材質1
11号帆布

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032940450-6832
4580646387322
グリーンクロス 2枚ハギ頭巾 CV-1
特長
通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします。
用途
工場作業や簡易溶接作業に。
商品スペック
仕様・規格
長さ(cm):46
材質
11号帆布
質量・質量単位
1.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032940
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,043
( 15,447 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の良い軽量素材(帆布)で、身体をさわやかにガードします
【用途】
・工場作業や簡易溶接作業に
【材質】
・11号帆布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2枚ハギ頭巾 CV-1の型番6300032940のページです。 型番6300032940に関する仕様情報を記載しております。
2枚ハギ頭巾 CV-1のレビュー
この商品のレビューはありません

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト