ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです・水に沈む素材で水分率が高いので濡れ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300041892 | 556-4643 4582643436058 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 1m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):1 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 65g |
| 6300041893 | 556-4637 4582643436065 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 2m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):2 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 130g |
| 6300041894 | 555-5085 4582643436072 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 3m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):3 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 195g |
| 6300041895 | 555-9859 4582643436089 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 4m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):4 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 260g |
| 6300041896 | 555-6723 4582643436096 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 5m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):5 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 325g |
| 6300041899 | 555-6731 4582643436126 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 8m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):8 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 520g |
| 6300041901 | 556-6161 4582643436140 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 10m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):10 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 650g |
| 6300041906 | 555-3597 4582643436195 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 15m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):15 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 975g |
| 6300041911 | 555-1972 4582643436249 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 10mm 20m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):20 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.3kg |
| 6300041946 | 555-6693 4582643436591 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 12mm 15m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):15 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.4kg |
| 6300041947 | 555-3556 4582643436607 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 12mm 16m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):16 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300041951 | 556-1439 4582643436645 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 12mm 20m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):20 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.9kg |
| 6300041953 | 556-3055 4582643436669 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 12mm 22m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):22 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 2kg |
| 6300041971 | 555-6707 4582643436843 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 12mm 40m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):40 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 3.8kg |
| 6300041972 | 555-5100 4582643436850 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 14mm 1m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):1 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 130g |
| 6300041974 | 556-3029 4582643436874 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 14mm 3m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):3 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 390g |
| 6300041976 | 555-3605 4582643436898 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 14mm 5m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):5 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 650g |
| 6300042016 | 555-9930 4582643437291 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 16mm 5m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):5 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 825g |
| 6300042021 | 555-9834 4582643437345 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 16mm 10m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):10 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.6kg |
| 6300042026 | 556-6210 4582643437390 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 16mm 15m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):15 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 2.4kg |
| 6300042071 | 556-7781 4582643437840 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 18mm 20m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):20 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 4.2kg |
| 6300042092 | 557-2097 4582643438052 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 20mm 1m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):1 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 255g |
| 6300042093 | 557-2625 4582643438069 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 20mm 2m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):2 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 510g |
| 6300042094 | 557-2080 4582643438076 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 20mm 3m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):3 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 765g |
| 6300042101 | 557-2064 4582643438144 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 20mm 10m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):10 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 2.5kg |
| 6300042107 | 557-2043 4582643438205 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 20mm 16m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):16 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 4kg |
| 6300042173 | 556-7792 4582643438861 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 24mm 2m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):24 長さ(m):2 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 720g |
| 6300042231 | 557-2081 4582643439448 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 26mm 20m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):26 長さ(m):20 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 8.6kg |
| 6300042293 | 557-3185 4582643440079 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 30mm 2m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):30 長さ(m):2 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.1kg |
| 6300042299 | 557-2634 4582643440130 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 30mm 8m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):30 長さ(m):8 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 4.5kg |
| 6300042311 | 557-2108 4582643440253 | グリーンクロス クレモナSロープ 白 30mm 20m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):30 長さ(m):20 包装形態:箱入り、もしくは紙梱包 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 11.3kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,060円 ( 1,166円 ) | 11日目 |
2,048円 ( 2,253円 ) | 11日目 |
3,046円 ( 3,351円 ) | 11日目 |
3,787円 ( 4,166円 ) | 11日目 |
4,714円 ( 5,185円 ) | 11日目 |
7,543円 ( 8,297円 ) | 11日目 |
9,000円 ( 9,900円 ) | 11日目 |
13,285円 ( 14,614円 ) | 11日目 |
17,204円 ( 18,924円 ) | 11日目 |
15,872円 ( 17,459円 ) | 11日目 |
16,941円 ( 18,635円 ) | 11日目 |
20,726円 ( 22,799円 ) | 11日目 |
22,804円 ( 25,084円 ) | 11日目 |
40,294円 ( 44,323円 ) | 11日目 |
1,735円 ( 1,909円 ) | 11日目 |
4,790円 ( 5,269円 ) | 11日目 |
7,621円 ( 8,383円 ) | 11日目 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 11日目 |
18,538円 ( 20,392円 ) | 11日目 |
27,180円 ( 29,898円 ) | 11日目 |
41,936円 ( 46,130円 ) | 11日目 |
3,270円 ( 3,597円 ) | 11日目 |
6,525円 ( 7,178円 ) | 11日目 |
9,335円 ( 10,269円 ) | 11日目 |
28,320円 ( 31,152円 ) | 11日目 |
44,397円 ( 48,837円 ) | 11日目 |
9,132円 ( 10,045円 ) | 11日目 |
90,664円 ( 99,730円 ) | 11日目 |
13,485円 ( 14,834円 ) | 11日目 |
48,839円 ( 53,723円 ) | 11日目 |
118,094円 ( 129,903円 ) | 11日目 |
【特長】
・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです
・水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します
・天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ビニロン、エステルスパン混紡糸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~