ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ポリエチレンロープ 黒 少し軟打は、強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300059409 | 678-9754 4582643502289 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 5mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):5 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 3kg |
| 6300059410 | 678-9744 4582643502296 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 6mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):6 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 5kg |
| 6300059411 | 678-9723 4582643502302 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 7mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):7 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 7kg |
| 6300059412 | 678-9775 4582643502319 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 8mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):8 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 9kg |
| 6300059413 | 678-9728 4582643502326 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 9mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):9 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 11kg |
| 6300059414 | 678-9790 4582643502333 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 10mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):10 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 14kg |
| 6300059415 | 681-3555 4582643502340 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 12mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):12 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 20kg |
| 6300059416 | 678-9778 4582643502357 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 14mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):14 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 29kg |
| 6300059417 | 681-3549 4582643502364 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 16mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):16 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 39kg |
| 6300059418 | 681-3547 4582643502371 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 18mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):18 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 50kg |
| 6300059419 | 678-9788 4582643502388 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 20mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):20 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 62kg |
| 6300059420 | 678-9740 4582643502395 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 22mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):22 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 75kg |
| 6300059421 | 681-3548 4582643502401 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 24mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):24 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 88kg |
| 6300059422 | 681-3559 4582643502418 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 26mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):26 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 103kg |
| 6300059423 | 678-9783 4582643502425 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 28mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):28 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 120kg |
| 6300059424 | 678-9750 4582643502432 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 30mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):30 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 138kg |
| 6300059425 | 678-9732 4582643502449 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 32mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):32 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 156kg |
| 6300059426 | 678-9749 4582643502456 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 34mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):34 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 177kg |
| 6300059427 | 681-3552 4582643502463 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 36mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):36 長さ(m):300 ポリエチレン 質量・質量単位 199kg |
| 6300059428 | 678-9772 4582643502470 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 5mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):5 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 4kg |
| 6300059429 | 678-9731 4582643502487 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 6mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):6 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 6.5kg |
| 6300059430 | 678-9742 4582643502494 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 7mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):7 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 9kg |
| 6300059431 | 678-9722 4582643502500 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 8mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):8 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 12kg |
| 6300059432 | 678-9751 4582643502517 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 9mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):9 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 14.5kg |
| 6300059433 | 678-9734 4582643502524 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 10mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):10 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 18.5kg |
| 6300059434 | 681-3554 4582643502531 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 12mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):12 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 31kg |
| 6300059435 | 678-9726 4582643502548 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 14mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):14 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 42kg |
| 6300059436 | 681-3545 4582643502555 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 16mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):16 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 52kg |
| 6300059437 | 681-3551 4582643502562 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 18mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):18 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 66kg |
| 6300059438 | 681-3544 4582643502579 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 20mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):20 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 82kg |
| 6300059439 | 678-9786 4582643502586 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 22mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):22 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 98kg |
| 6300059440 | 681-3553 4582643502593 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 24mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):24 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 118kg |
| 6300059441 | 678-9748 4582643502609 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 26mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):26 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 138kg |
| 6300059442 | 678-9780 4582643502616 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 28mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):28 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 160kg |
| 6300059443 | 681-3543 4582643502623 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 30mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):30 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 184kg |
| 6300059444 | 678-9746 4582643502630 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 32mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):32 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 210kg |
| 6300059445 | 678-9736 4582643502647 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 34mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):34 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 237kg |
| 6300059446 | 678-9755 4582643502654 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黒 少し軟打 36mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黒 線径(mm):36 長さ(m):400 ポリエチレン 質量・質量単位 266kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,285円 ( 14,614円 ) | 11日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 19日目 |
21,691円 ( 23,860円 ) | 11日目 |
27,997円 ( 30,797円 ) | 11日目 |
33,514円 ( 36,865円 ) | 11日目 |
41,074円 ( 45,181円 ) | 11日目 |
56,878円 ( 62,566円 ) | 11日目 |
74,708円 ( 82,179円 ) | 11日目 |
97,967円 ( 107,764円 ) | 11日目 |
123,693円 ( 136,062円 ) | 11日目 |
148,000円 ( 162,800円 ) | 8日目 |
179,194円 ( 197,113円 ) | 8日目 |
212,971円 ( 234,268円 ) | 8日目 |
249,792円 ( 274,771円 ) | 8日目 |
289,778円 ( 318,756円 ) | 8日目 |
332,663円 ( 365,929円 ) | 8日目 |
377,501円 ( 415,251円 ) | 8日目 |
427,954円 ( 470,749円 ) | 8日目 |
478,201円 ( 526,021円 ) | 8日目 |
17,204円 ( 18,924円 ) | 11日目 |
22,017円 ( 24,219円 ) | 11日目 |
28,017円 ( 30,819円 ) | 11日目 |
36,197円 ( 39,817円 ) | 11日目 |
43,789円 ( 48,168円 ) | 11日目 |
53,642円 ( 59,006円 ) | 11日目 |
73,369円 ( 80,706円 ) | 11日目 |
99,607円 ( 109,568円 ) | 11日目 |
130,618円 ( 143,680円 ) | 8日目 |
159,704円 ( 175,674円 ) | 8日目 |
197,241円 ( 216,965円 ) | 8日目 |
238,828円 ( 262,711円 ) | 8日目 |
283,871円 ( 312,258円 ) | 8日目 |
333,258円 ( 366,584円 ) | 8日目 |
386,378円 ( 425,016円 ) | 8日目 |
443,551円 ( 487,906円 ) | 8日目 |
503,319円 ( 553,651円 ) | 8日目 |
570,619円 ( 627,681円 ) | 8日目 |
637,603円 ( 701,363円 ) | 8日目 |
【特長】
・ポリエチレンロープ 黒 少し軟打は、強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープです
・水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています
【用途】
・漁業や建設、運搬業からアウトドア用まで様々な用途でお使いいただけます
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~