ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです・水に濡れても堅くな...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300063338 | 698-3849 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 5mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):5 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 3kg |
| 6300063339 | 698-5321 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 8mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):8 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 8.6kg |
| 6300063340 | 698-3815 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 9mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):9 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 11.3kg |
| 6300063341 | 698-3840 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 10mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):10 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 13.7kg |
| 6300063342 | 698-3845 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 12mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):12 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 19kg |
| 6300063343 | 698-3843 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 16mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):16 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 32.6kg |
| 6300063344 | 698-5365 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 5mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):5 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300063345 | 698-5369 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 8mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):8 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 4.3kg |
| 6300063346 | 698-3842 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 9mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):9 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300063347 | 698-5364 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 10mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):10 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 6.9kg |
| 6300063348 | 698-5331 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 12mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):12 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 9.5kg |
| 6300063349 | 698-3816 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 緑 16mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):16 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 16.3kg |
| 6300063350 | 698-5354 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 5mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):5 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 3kg |
| 6300063351 | 698-5347 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 8mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):8 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 8.6kg |
| 6300063352 | 698-3831 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 9mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):9 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 11.3kg |
| 6300063353 | 698-3834 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 10mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):10 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 13.7kg |
| 6300063354 | 698-5358 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 12mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):12 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 19kg |
| 6300063355 | 698-3817 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 16mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):16 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 32.6kg |
| 6300063356 | 698-3823 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 5mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):5 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300063357 | 698-5336 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 8mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):8 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 4.3kg |
| 6300063358 | 698-3829 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 9mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):9 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300063359 | 698-5330 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 10mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):10 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 6.9kg |
| 6300063360 | 698-5367 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 12mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):12 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 9.5kg |
| 6300063361 | 698-3838 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 赤 16mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):16 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 16.3kg |
| 6300063362 | 698-5368 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 5mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):5 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 3kg |
| 6300063363 | 698-5334 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 8mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):8 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 8.6kg |
| 6300063364 | 698-5339 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 9mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):9 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 11.3kg |
| 6300063365 | 698-3833 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 10mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):10 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 13.7kg |
| 6300063366 | 698-3841 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 12mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):12 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 19kg |
| 6300063367 | 698-3851 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 16mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):16 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 32.6kg |
| 6300063368 | 698-3828 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 5mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):5 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300063369 | 698-5352 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 8mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):8 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 4.3kg |
| 6300063370 | 698-3813 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 9mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):9 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300063371 | 698-5361 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 10mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):10 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 6.9kg |
| 6300063372 | 698-3835 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 12mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):12 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 9.5kg |
| 6300063373 | 698-5362 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 青 16mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):16 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 16.3kg |
| 6300063374 | 698-5341 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 5mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):5 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 3kg |
| 6300063375 | 698-3818 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 8mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):8 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 8.6kg |
| 6300063376 | 698-3826 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 9mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):9 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 11.3kg |
| 6300063377 | 698-5345 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 10mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):10 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 13.7kg |
| 6300063378 | 698-5340 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 12mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):12 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 19kg |
| 6300063379 | 698-5333 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 16mm×200m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):16 長さ(m):200 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 32.6kg |
| 6300063380 | 698-5353 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 5mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):5 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300063381 | 698-3846 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 8mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):8 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 4.3kg |
| 6300063382 | 698-5342 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 9mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):9 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300063383 | 698-5357 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 10mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):10 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 6.9kg |
| 6300063384 | 698-5332 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 12mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):12 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 9.5kg |
| 6300063385 | 698-5323 - | グリーンクロス エステルスパンカラーロープ 黄 16mm×100m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):16 長さ(m):100 ポリエステルのスパン(紡績)糸 質量・質量単位 16.3kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,882円 ( 29,570円 ) | 11日目 |
60,751円 ( 66,826円 ) | 11日目 |
74,558円 ( 82,014円 ) | 11日目 |
88,574円 ( 97,431円 ) | 11日目 |
119,295円 ( 131,225円 ) | 11日目 |
192,911円 ( 212,202円 ) | 11日目 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 11日目 |
35,259円 ( 38,785円 ) | 11日目 |
43,181円 ( 47,499円 ) | 11日目 |
49,951円 ( 54,946円 ) | 11日目 |
66,292円 ( 72,921円 ) | 11日目 |
103,190円 ( 113,509円 ) | 11日目 |
26,882円 ( 29,570円 ) | 11日目 |
60,751円 ( 66,826円 ) | 11日目 |
74,558円 ( 82,014円 ) | 11日目 |
88,574円 ( 97,431円 ) | 11日目 |
119,295円 ( 131,225円 ) | 11日目 |
192,911円 ( 212,202円 ) | 11日目 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 11日目 |
35,259円 ( 38,785円 ) | 11日目 |
43,181円 ( 47,499円 ) | 11日目 |
49,951円 ( 54,946円 ) | 11日目 |
66,292円 ( 72,921円 ) | 11日目 |
103,190円 ( 113,509円 ) | 11日目 |
26,882円 ( 29,570円 ) | 11日目 |
60,751円 ( 66,826円 ) | 11日目 |
74,558円 ( 82,014円 ) | 11日目 |
88,574円 ( 97,431円 ) | 11日目 |
119,295円 ( 131,225円 ) | 11日目 |
192,911円 ( 212,202円 ) | 11日目 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 11日目 |
35,259円 ( 38,785円 ) | 11日目 |
43,181円 ( 47,499円 ) | 11日目 |
49,951円 ( 54,946円 ) | 11日目 |
66,292円 ( 72,921円 ) | 11日目 |
103,190円 ( 113,509円 ) | 11日目 |
26,882円 ( 29,570円 ) | 11日目 |
60,751円 ( 66,826円 ) | 11日目 |
74,558円 ( 82,014円 ) | 11日目 |
88,574円 ( 97,431円 ) | 11日目 |
119,295円 ( 131,225円 ) | 11日目 |
192,911円 ( 212,202円 ) | 11日目 |
18,190円 ( 20,009円 ) | 11日目 |
35,259円 ( 38,785円 ) | 11日目 |
43,181円 ( 47,499円 ) | 11日目 |
49,951円 ( 54,946円 ) | 11日目 |
66,292円 ( 72,921円 ) | 11日目 |
103,190円 ( 113,509円 ) | 11日目 |
【特長】
・高品質ポリエステル紡績糸を使用し、強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです
・水に濡れても堅くなりにくいです
・鮮やかな色付きで、視認性の向上や使い分けに便利です
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ポリエステルのスパン(紡績)糸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~