ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです・水に沈む素材で水分率が高いので濡れ...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300023895 | 377-6490 4580646343946 | グリーンクロス クレモナSロープ 100m巻 16mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):100 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 16.4kg |
| 6300023898 | 377-4989 4580646343977 | グリーンクロス クレモナSロープ 100m巻 22mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):100 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 30.8kg |
| 6300023905 | 377-6471 4580646344042 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 12mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 4.6kg |
| 6300023906 | 377-6493 4580646344059 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 14mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 6.3kg |
| 6300023907 | 377-6465 4580646344066 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 16mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 8.2kg |
| 6300023908 | 377-6494 4580646344073 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 18mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 1.4kg |
| 6300023909 | 377-4982 4580646344080 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 20mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 12.8kg |
| 6300023910 | 377-6488 4580646344097 | グリーンクロス クレモナSロープ 50m巻 22mm 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):50 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 15.4kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
70,388円 ( 77,427円 ) | 8日目 |
127,941円 ( 140,735円 ) | 8日目 |
22,670円 ( 24,937円 ) | 8日目 |
29,908円 ( 32,899円 ) | 8日目 |
39,026円 ( 42,929円 ) | 8日目 |
48,411円 ( 53,252円 ) | 8日目 |
59,507円 ( 65,458円 ) | 8日目 |
69,498円 ( 76,448円 ) | 8日目 |
【特長】
・強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです
・水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します
・天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ビニロン、エステルスパン混紡糸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~