ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります・水中での...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300040522 | 530-9555 4582643422907 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 緑 3mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):3 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300040523 | 530-0146 4582643422914 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 緑 4mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):4 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 2kg |
| 6300040525 | 531-1137 4582643422938 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 緑 6mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):6 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 3kg |
| 6300040528 | 530-6392 4582643422969 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 緑 10mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:緑 線径(mm):10 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 6kg |
| 6300040534 | 530-1690 4582643423027 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 8mm 200m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):8 長さ(m):200 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 6.6kg |
| 6300040537 | 530-3211 4582643423058 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 12mm 200m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):12 長さ(m):200 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 14.8kg |
| 6300040540 | 530-4791 4582643423089 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 5mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):5 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 2.5kg |
| 6300040542 | 530-3213 4582643423102 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 8mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):8 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 4kg |
| 6300040543 | 530-1706 4582643423119 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 9mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):9 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 5kg |
| 6300040545 | 530-8037 4582643423133 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 赤 12mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:赤 線径(mm):12 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 9kg |
| 6300040548 | 530-6458 4582643423164 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 青 5mm 200m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:青 線径(mm):5 長さ(m):200 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 2.7kg |
| 6300040566 | 530-1660 4582643423348 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黄 8mm 200m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):8 長さ(m):200 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 6.6kg |
| 6300040570 | 530-6384 4582643423386 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黄 3mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):3 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 1.5kg |
| 6300040574 | 530-9624 4582643423423 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黄 8mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):8 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 4kg |
| 6300040576 | 530-1664 4582643423447 | グリーンクロス ポリエチレンロープ 黄 10mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:黄 線径(mm):10 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 6kg |
| 6300040589 | 530-9618 4582643423577 | グリーンクロス ポリエチレンロープ オレンジ 6mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:オレンジ 線径(mm):6 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 3kg |
| 6300040590 | 530-7956 4582643423584 | グリーンクロス ポリエチレンロープ オレンジ 8mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:オレンジ 線径(mm):8 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 4kg |
| 6300040591 | 530-6373 4582643423591 | グリーンクロス ポリエチレンロープ オレンジ 9mm 100m巻 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:オレンジ 線径(mm):9 長さ(m):100 ロープの打ち方:3打ち ポリエチレン 質量・質量単位 5kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,183円 ( 4,601円 ) | 11日目 |
5,976円 ( 6,574円 ) | 11日目 |
10,568円 ( 11,625円 ) | 11日目 |
22,994円 ( 25,293円 ) | 11日目 |
27,699円 ( 30,469円 ) | 11日目 |
56,736円 ( 62,410円 ) | 11日目 |
7,970円 ( 8,767円 ) | 11日目 |
16,052円 ( 17,657円 ) | 11日目 |
19,523円 ( 21,475円 ) | 11日目 |
30,528円 ( 33,581円 ) | 11日目 |
13,127円 ( 14,440円 ) | 11日目 |
27,699円 ( 30,469円 ) | 11日目 |
4,183円 ( 4,601円 ) | 11日目 |
16,052円 ( 17,657円 ) | 11日目 |
22,994円 ( 25,293円 ) | 11日目 |
10,568円 ( 11,625円 ) | 11日目 |
16,052円 ( 17,657円 ) | 11日目 |
19,523円 ( 21,475円 ) | 11日目 |
【特長】
・強度があり重量が軽く繊維に水を全く含まないので水に浮くポリエチレンロープになります
・水中でのスレに強く、伸度が高いので柔軟性に優れています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ポリエチレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~