ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・クレモナSロープ 少し軟打は、強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです・水に...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| 6300059447 | 678-9735 4582643502661 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 5mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):5 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 4kg |
| 6300059448 | 681-3546 4582643502678 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 6mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):6 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 5.7kg |
| 6300059449 | 678-9738 4582643502685 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 7mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):7 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 7.8kg |
| 6300059450 | 681-3541 4582643502692 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 8mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):8 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 10.5kg |
| 6300059451 | 678-9745 4582643502708 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 9mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):9 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 13.5kg |
| 6300059452 | 678-9743 4582643502715 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 10mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 16.5kg |
| 6300059453 | 678-9725 4582643502722 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 12mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 23.7kg |
| 6300059454 | 678-9761 4582643502739 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 14mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 31.5kg |
| 6300059455 | 678-9760 4582643502746 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 16mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 49kg |
| 6300059456 | 678-9762 4582643502753 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 18mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 62kg |
| 6300059457 | 678-9737 4582643502760 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 20mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 76.5kg |
| 6300059458 | 678-9757 4582643502777 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 22mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 91.5kg |
| 6300059459 | 678-9719 4582643502784 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 24mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):24 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 109.5kg |
| 6300059460 | 681-3558 4582643502791 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 26mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):26 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 128kg |
| 6300059461 | 681-3550 4582643502807 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 28mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):28 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 148kg |
| 6300059462 | 681-3539 4582643502814 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 30mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):30 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 169kg |
| 6300059463 | 678-9787 4582643502821 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 32mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):32 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 193kg |
| 6300059464 | 678-9763 4582643502838 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 34mm×300m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):34 長さ(m):300 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 217kg |
| 6300059465 | 681-3556 4582643502845 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 5mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):5 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 5.5kg |
| 6300059466 | 678-9724 4582643502852 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 6mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):6 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 7.5kg |
| 6300059467 | 678-9758 4582643502869 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 7mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):7 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 10kg |
| 6300059468 | 678-9769 4582643502876 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 8mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):8 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 14kg |
| 6300059469 | 678-9776 4582643502883 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 9mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):9 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 18kg |
| 6300059470 | 678-9774 4582643502890 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 10mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):10 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 22kg |
| 6300059471 | 678-9777 4582643502906 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 12mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):12 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 31.6kg |
| 6300059472 | 678-9791 4582643502913 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 14mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):14 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 42kg |
| 6300059473 | 678-9765 4582643502920 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 16mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):16 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 65.5kg |
| 6300059474 | 678-9730 4582643502937 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 18mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):18 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 82.5kg |
| 6300059475 | 678-9727 4582643502944 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 20mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):20 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 102kg |
| 6300059476 | 678-9784 4582643502951 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 22mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):22 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 122kg |
| 6300059477 | 681-3537 4582643502968 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 24mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):24 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 146kg |
| 6300059478 | 678-9785 4582643502975 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 26mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):26 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 171kg |
| 6300059479 | 678-9756 4582643502982 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 28mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):28 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 198kg |
| 6300059480 | 678-9739 4582643502999 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 30mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):30 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 226kg |
| 6300059481 | 678-9733 4582643503002 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 32mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):32 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 257kg |
| 6300059482 | 678-9752 4582643503019 | グリーンクロス クレモナSロープ 少し軟打 34mm×400m 各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。 | 仕様・規格 色:白 線径(mm):34 長さ(m):400 ビニロン、エステルスパン混紡糸 質量・質量単位 289kg |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,123円 ( 26,535円 ) | 11日目 |
32,418円 ( 35,660円 ) | 11日目 |
42,404円 ( 46,644円 ) | 11日目 |
54,108円 ( 59,519円 ) | 11日目 |
66,914円 ( 73,605円 ) | 11日目 |
79,631円 ( 87,594円 ) | 11日目 |
113,472円 ( 124,819円 ) | 11日目 |
149,006円 ( 163,907円 ) | 8日目 |
194,051円 ( 213,456円 ) | 8日目 |
245,899円 ( 270,489円 ) | 8日目 |
302,780円 ( 333,058円 ) | 8日目 |
365,009円 ( 401,510円 ) | 8日目 |
434,456円 ( 477,902円 ) | 8日目 |
509,249円 ( 560,174円 ) | 8日目 |
589,951円 ( 648,946円 ) | 8日目 |
670,518円 ( 737,570円 ) | 8日目 |
765,676円 ( 842,244円 ) | 8日目 |
860,529円 ( 946,582円 ) | 8日目 |
31,163円 ( 34,279円 ) | 11日目 |
42,247円 ( 46,472円 ) | 11日目 |
56,426円 ( 62,069円 ) | 11日目 |
69,787円 ( 76,766円 ) | 11日目 |
86,193円 ( 94,812円 ) | 11日目 |
106,183円 ( 116,801円 ) | 11日目 |
146,411円 ( 161,052円 ) | 8日目 |
198,684円 ( 218,552円 ) | 8日目 |
258,754円 ( 284,629円 ) | 8日目 |
327,763円 ( 360,539円 ) | 8日目 |
403,697円 ( 444,067円 ) | 8日目 |
486,582円 ( 535,240円 ) | 8日目 |
579,278円 ( 637,206円 ) | 8日目 |
678,910円 ( 746,801円 ) | 8日目 |
786,609円 ( 865,270円 ) | 8日目 |
894,028円 ( 983,431円 ) | 8日目 |
1,020,804円 ( 1,122,884円 ) | 8日目 |
1,147,276円 ( 1,262,004円 ) | 8日目 |
【特長】
・クレモナSロープ 少し軟打は、強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです
・水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します
・天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています
【用途】
・各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に
【材質】
・ビニロン、エステルスパン混紡糸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユタカメイク
端末爪
4.7通常価格(税別):101円~

ユタカメイク
ロープキャッチャー
5通常価格(税別):474円~

エスコ
ロープキャッチャー(20個)スチール(ニッケルメッキ)
5通常価格(税別):408円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):370円~

トラスコ中山
綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
0通常価格(税別):661円~

ユタカメイク
標識ロープ
0通常価格(税別):327円~

SK-11
トラックロープ 混撚 SKRシリーズ
0通常価格(税別):817円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~