ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自動レベルB40A三脚付

自動レベルB40A三脚付 B40A-SA
通常単価(税別)
51,859
税込単価
57,045
通常出荷日:1日目

【特長】・激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です・読み取りやすさを重視した高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B40A-SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B40A-SAの仕様・寸法情報

JANコード
4954183174545
トラスココード
557-5114
質量(g)
5000.0
最短合焦距離(m)
0.3
倍率
24倍
視界
1°25'
分解力(″)
4.0
気泡管感度(mm)
10'/2
補正範囲(’)
±15
ねじ径(インチ)
5/8
倍率(倍)
24
1km往復標準偏差(mm)
2.0
スタジア比
100
水平目盛盤最小読取値
正像
対物レンズ有効径(mm)
32

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
B40A-SA557-5114

4954183174545
SOKKIA 自動レベルB40A三脚付
水平レベル出し作業に
仕様・規格
IPX6相当
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
倍率(倍):24
最短合焦距離(m):0.3
補正範囲(’):±15
気泡管感度(mm):10'/2
1km往復標準偏差(mm):2.0
水平目盛盤最小読取値:1°
像:正像
対物レンズ有効径(mm):32
視界:1°25'
分解力(″):4.0
スタジア比:100
ねじ径(インチ):5/8
倍率:24倍
本体サイズ(mm):215×130×135
付属三脚縮長~全長(mm):970~1630
脚頭形状:球面
-
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
B40A-SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,859
( 57,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です
・読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています
・明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります
【用途】
・水平レベル出し作業に
【材質】
・球面三脚SA-R-2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動レベルB40A三脚付の型番B40A-SAのページです。 型番B40A-SAに関する仕様情報を記載しております。
自動レベルB40A三脚付のレビュー
この商品のレビューはありません

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト