ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応 MM-SPAMP16
通常単価(税別)
117,647
税込単価
129,412
通常出荷日:2日目

【特長】・講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器ス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMP16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-SPAMP16の仕様・寸法情報

JANコード
4969887575697
質量(g)
5800.000
トラスココード
702-8500
電源
AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-SPAMP16702-8500

4969887575697
SANWA ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応仕様・規格
スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー
入力端子:直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×1
外部入力:3.5mmステレオミニジャック×1
外部出力:3.5mmステレオミニジャック×1
充電方法:AC電源(100~240V)
電源:AC100V~240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)
実用最大出力(W):60
周波数特性:65Hz~20KHz
スピーカーサイズ:6.5インチ(直径165mm)
ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)
充電時間:約6時間
連続使用時間:マイク使用時/約10~12時間程度、音楽再生時/約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
-
質量・質量単位
5800g

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMP16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,647
( 129,412 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです
・ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です
・別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です
・ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です
・市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています
・スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400平方メートル程度での使用に最適です
・マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます
・カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます
・持ち運びに便利なショルダーベルト付きです
・本体背面にマイクホルダーを装備しています
・スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応の型番MM-SPAMP16のページです。 型番MM-SPAMP16に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー バッテリー内蔵 ワイヤレスマイク3本対応のレビュー
この商品のレビューはありません

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト