ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マイク付き 拡声器スピーカー

マイク付き 拡声器スピーカー MM-SPAMPN
通常単価(税別)
32,938
税込単価
36,232
通常出荷日:2日目

【特長】・講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器ス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-SPAMPN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-SPAMPNの仕様・寸法情報

JANコード
4969887574171
質量(g)
226.000
トラスココード
702-8506
ブラック

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MM-SPAMPN702-8506

4969887574171
SANWA マイク付き 拡声器スピーカー仕様・規格
スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー
色:ブラック
実用最大出力(W):20
周波数特性:200~15000Hz
スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)
外寸(mm):W320×D220×HD225
-
質量・質量単位
226g

型番リスト

表示件数
型番
MM-SPAMPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,938
( 36,232 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです
・市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています
・付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます
・マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります
・スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です
・一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます
・外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です
・同時にマイク音声出力もできます
・本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています
【用途】
・カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます
【材質】
・スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイク付き 拡声器スピーカーの型番MM-SPAMPNのページです。 型番MM-SPAMPNに関する仕様情報を記載しております。
マイク付き 拡声器スピーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト