ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

配管用補修剤"パイプリペアーキット"

配管用補修剤"パイプリペアーキット" 209818
通常単価(税別)
10,436
税込単価
11,480
通常出荷日:1日目

【特長】・エポキシパテで穴埋めした後、水に浸したファイバーテープを巻くことにより補修できます【用途】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

209818
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

209818の仕様・寸法情報

可使時間
3~5分
JANコード
4976742512056
トラスココード
215-0859
質量(g)
144.000
材質1
ウレタン充填ファイバーグラステープ
材質2
エポキシパテ
耐熱温度(℃)
120
硬化時間(25℃)
30分
黄色(蛍光色)
テープ寸法(cm)
5.1×180

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
209818215-0859

4976742512056
ロックタイト 配管もれ補修 パイプリペアーキット PC5070 50mmテープ
漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強に。
仕様・規格
硬化時間(25℃):30分
耐圧:18.5MPa
使用温度範囲:-29~121℃
色:黄色(蛍光色)
硬化時間(25℃):30分
可使時間:3~5分
テープ寸法(cm):5.1×180
耐熱温度(℃):120
耐圧(MPa):18.5
使用温度範囲(℃):-29~121
ウレタン充填ファイバーグラステープ
エポキシパテ
質量・質量単位
144g

型番リスト

表示件数
型番
209818
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,436
( 11,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポキシパテで穴埋めした後、水に浸したファイバーテープを巻くことにより補修できます
【用途】
・漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強に
【材質】
・ウレタン充填ファイバーグラステープ
・エポキシパテ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管用補修剤"パイプリペアーキット"の型番209818のページです。 型番209818に関する仕様情報を記載しております。
配管用補修剤"パイプリペアーキット"のレビュー
この商品のレビューはありません

水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト