17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ベルト長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

はしご取付金具 イージークライマー

はしご取付金具 イージークライマー
通常単価(税別)
42,11872,987
税込単価
46,33080,286
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄骨柱に取付け、柱を傷つけることなく素早く作業が行えます。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LH-36B381-4281

4989247114038
PiCa 1ALF/LLS用はしご取付金具 イージークライマー仕様・規格
適応はしご型式:1ALF、LLS
品名:はしご取付金具 イージークライマー
ベルト長さ(mm):2400
-
質量・質量単位
4.3g
LHZ-36381-2690

4989247267024
PiCa 1ALF/LLS用はしご取付金具 イージークライマー仕様・規格
適応はしご型式:1ALF、LLS
品名:はしご取付金具 イージークライマー
ベルト長さ(mm):3600
-
質量・質量単位
5.6g

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ベルト長さ

(mm)

最小発注数量
381-4281
4989247114038
4.300
2400
2個
381-2690
4989247267024
5.600
3600
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,118
( 46,330 )
1日目
72,987
( 80,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨柱に取付け、柱を傷つけることなく素早く作業が行えます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はしご取付金具 イージークライマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はしご取付金具 イージークライマー
はしご用アウトリガー LP-AUS2
2連はしご
トラック用はしご
階段はしご
避難用ロープはしご
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションアルインコアルインコアルインコアズワン
通常価格42,118-51,17248,756 -32,255 -107,16722,800 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目7日目〜
品名はしご取付金具 イージークライマーはしご用アウトリガー----

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト