ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防犯カメラ看板 SECR-06

防犯カメラ看板 SECR-06 6300024175
通常単価(税別)
11,240
税込単価
12,364
通常出荷日:11日目

【特長】・防犯カメラ設置をアピールする看板です・自立用鉄枠付です・ラミネート加工で擦れに強いです・反射...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300024175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300024175の仕様・寸法情報

JANコード
4580646346466
トラスココード
390-5370
質量(g)
4600.0
材質1
鉄板
横(mm)
560
縦(mm)
1610
材質2
鉄枠
表示内容
監視カメラ作動中

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300024175390-5370

4580646346466
グリーンクロス 防犯カメラ看板 SECR-06
防犯目的に。
仕様・規格
表示内容:監視カメラ作動中
縦(mm):1610
横(mm):560
板面サイズ(mm):幅550×高さ1400
鉄板
鉄枠
質量・質量単位
4.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300024175
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,240
( 12,364 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防犯カメラ設置をアピールする看板です
・自立用鉄枠付です
・ラミネート加工で擦れに強いです
・反射タイプです
【用途】
・防犯目的に
【材質】
・鉄板
・鉄枠

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防犯カメラ看板 SECR-06の型番6300024175のページです。 型番6300024175に関する仕様情報を記載しております。
防犯カメラ看板 SECR-06のレビュー
この商品のレビューはありません

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト