ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

風洞扇NWFー75-1

風洞扇NWFー75-1 NWF-75-1
通常単価(税別)
39,340
税込単価
43,274
通常出荷日:11日目

【特長】・俯仰角360度調節可能です。・移動に便利なキャスター付きです。【用途】・大型扇風機、サーキュ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NWF-75-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NWF-75-1の仕様・寸法情報

JANコード
4538634788026
トラスココード
693-1680
質量(g)
27000.0
材質1
奥行(mm)
380
高さ(mm)
960
消費電力(W)(50/60Hz)
280/350
電源コード長さ(m)
5
幅(mm)
890
風量調節
2段階(強・弱)
首振り
設置タイプ
据置式
最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
307/358
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
NWF-75-1693-1680

4538634788026
nedius 風洞扇 単相100V ハネ径75CM
大型扇風機、サーキュレーター用に。
送風・循環・換気に。
仕様・規格
アルミ羽根
電源(V):単相100
消費電力(W)(50/60Hz):280/350
ハネ径(cm):75
幅(mm):890
奥行(mm):380
高さ(mm):960
電源コード長さ(m):5
風量調節:2段速調式
首振り:なし
最大風量(㎥/min)(50/60Hz):307/358
騒音値(dB):77/81.5
消費電力(50/60Hz)(W):280/350

質量・質量単位
27kg

型番リスト

表示件数
型番
NWF-75-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,340
( 43,274 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・俯仰角360度調節可能です。
・移動に便利なキャスター付きです。
【用途】
・大型扇風機、サーキュレーター用に。
・送風・循環・換気に。
【材質】
・鉄
【セット内容】
・スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風洞扇NWFー75-1の型番NWF-75-1のページです。 型番NWF-75-1に関する仕様情報を記載しております。
風洞扇NWFー75-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風洞扇NWFー75-1
工場扇 ロングセラーのスタンダードタイプ
全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
全閉式工場扇 (スタンドタイプ)
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格39,34043,37540,99825,89733,04731,914 -
通常出荷日11日目2日目5日目5日目5日目1日目〜
JANコード4538634788026-453863420818045386342081974538634208173-
トラスココード693-1680-685-2299685-2298685-2300-
質量(g)27000.010400.0157009100.010500.0-
材質1ハネ:アルミハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:樹脂ハネ:樹脂
奥行(mm)380760375390450-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました