17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

土のう製作 ビービーワーカー

土のう製作 ビービーワーカー
通常単価(税別)
71,578537,108
税込単価
78,736590,819
通常出荷日:11日目

【特長】・ビービーワーカーは一刻を争う緊急災害時、コストの削減が求められる土木建設現場で必ず役に立ちま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1137019021687-6818

グリーンクロス ビービーワーカー4型(普通土のう4袋製作/回)
土のう製作のスピード化、効率化アップに。
仕様・規格
縦(mm):540
横(mm):540
高さ(mm):280
ABS樹脂
質量・質量単位
5kg
1137019022687-6814

グリーンクロス ビービーワーカー16型(普通土のう16袋製作/回)
土のう製作のスピード化、効率化アップに。
仕様・規格
縦(mm):1080
横(mm):1080
高さ(mm):280
ABS樹脂
質量・質量単位
20kg
1137019023687-6822

グリーンクロス ビービーワーカー2型ゼロ5(大型土嚢2袋製作/回)
土のう製作のスピード化、効率化アップに。
仕様・規格
縦(mm):2080
横(mm):1030
高さ(mm):1200
FRP樹脂
質量・質量単位
57kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

高さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
540
280
540
5000.0
687-6818
ABS樹脂
1個
1080
280
1080
20000.0
687-6814
ABS樹脂
1個
1030
1200
2080
57000.0
687-6822
FRP樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,578
( 78,736 )
11日目
287,620
( 316,382 )
11日目
537,108
( 590,819 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビービーワーカーは一刻を争う緊急災害時、コストの削減が求められる土木建設現場で必ず役に立ちます
・地球環境に優しい再生材を使用しています
・圧倒的な作業時間の短縮可能です
・袋を持たないので安全に作業可能です
・軽くて操作が簡単なので誰でも使用できます
・小さくて組立てが自由なので保管場所を取りません
・均一土量の土のうが作成可能です
【用途】
・土のう製作のスピード化、効率化アップに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

土のう製作 ビービーワーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト