ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13

椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13 6300036495
通常単価(税別)
11,154
税込単価
12,269
通常出荷日:11日目

【特長】・精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています・ブレが無くまっすぐ回せます・高精度な...

詳細を確認
  • 用途以外は使用しないでください。
  • ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください
  • 商品は予告なく変更する場合がございます
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300036495
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036495の仕様・寸法情報

サイズ
75mm×42.8mm
外径(mm)
42.8
全長(mm)
75
JANコード
4969539246074
質量(g)
440.000
トラスココード
492-8196
材質1
超合金
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036495492-8196

4969539246074
グリーンクロス 椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13
インパクトドライバー用ドリルチャックに。
仕様・規格
全長(mm):75
外径(mm):42.8
サイズ:75mm×42.8mm
超合金
質量・質量単位
440g

型番リスト

表示件数
型番
6300036495
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,154
( 12,269 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています
・ブレが無くまっすぐ回せます
・高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます
・チャックキー(別売り)が必要タイプです
【用途】
・インパクトドライバー用ドリルチャックに
【材質】
・超合金

ご注意

  • 用途以外は使用しないでください。
  • ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください
  • 商品は予告なく変更する場合がございます
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13の型番6300036495のページです。 型番6300036495に関する仕様情報を記載しております。
椿モデル 強力ドリルチャック BDC-13のレビュー
この商品のレビューはありません

ソケットアダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト