ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cm

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cm GCR1200FCAP-29
通常単価(税別)
16,070
税込単価
17,677
通常出荷日:5日目

【特長】・足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GCR1200FCAP-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCR1200FCAP-29の仕様・寸法情報

JANコード
4548890042466
トラスココード
322-2546
質量(g)
840
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:発泡ポリウレタン2層
ホワイト
寸法(cm)
29
足幅サイズ
EEE
材質3
先芯:ワイド樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GCR1200FCAP-29322-2546

4548890042466
ミドリ安全 トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cm仕様・規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
IEC61340-5-1に対応
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
寸法(cm):29
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革
靴底:発泡ポリウレタン2層
先芯:ワイド樹脂
質量・質量単位
840g

型番リスト

表示件数
型番
GCR1200FCAP-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,070
( 17,677 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です
・かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します
・アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します
・エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収します
・つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載しました
・ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました
・新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用し、エッジの欠けや脱落を防ぎます
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:発泡ポリウレタン2層
・先芯:ワイド樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cmの型番GCR1200FCAP-29のページです。 型番GCR1200FCAP-29に関する仕様情報を記載しております。
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 29cm
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ フード ホワイト 29cm
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ホワイト 30cm
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ フード ホワイト 30cm
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルキャップ ハーフ ホワイト 30cm
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 SCR1200フルキャップハーフフード 29CM ※順次、品番:「SCR⇒MSCR」に変更予定
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格16,07020,17116,07020,17119,13319,918
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード454889004246645488900427014548890042473454889004271845488900425964979058907875
トラスココード322-2546321-7834323-9830323-8285323-6703323-6692
質量(g)840950.000860.000970.000950.000940.000
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革甲被:人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ
材質2靴底:発泡ポリウレタン2層筒部:ポリエステル靴底:発泡ポリウレタン2層筒部:ポリエステル筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ靴底:新発泡ポリウレタン2層

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト