ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CM

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CM LSCR1200-24.5
通常単価(税別)
16,087
税込単価
17,696
通常出荷日:5日目

【特長】・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です・つま先にワイド樹脂先芯を搭載...

詳細を確認
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LSCR1200-24.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSCR1200-24.5の仕様・寸法情報

JANコード
4979058626332
トラスココード
513-9545
質量(g)
620
材質1
甲被:人工皮革
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
ホワイト
寸法(cm)
24.5
足幅サイズ
EEE
材質3
先芯:ワイド樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LSCR1200-24.5513-9545

4979058626332
ミドリ安全 女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CM仕様・規格
JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S
IEC61340-5-1に対応
耐圧迫性荷重:10±0.1kN
電気抵抗値:1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)
寸法(cm):24.5
足幅サイズ:EEE
色:ホワイト
甲被:人工皮革
靴底:新発泡ポリウレタン2層
先芯:ワイド樹脂
質量・質量単位
620g

型番リスト

表示件数
型番
LSCR1200-24.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,087
( 17,696 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です
・つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・洗濯することが出来ます
【材質】
・甲被:人工皮革
・靴底:新発泡ポリウレタン2層
・先芯:ワイド樹脂

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CMの型番LSCR1200-24.5のページです。 型番LSCR1200-24.5に関する仕様情報を記載しております。
女性用 先芯入り静電安全靴 LSCR1200 24.5CMのレビュー
この商品のレビューはありません

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト