ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・成型時の金型の開きを補助する部品です【用途】・プラスチック金型の部品として【材質】・炭素鋼S...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| T-TTLK32-140 | 257-5036 4550414211296 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):140 炭素鋼S45C 質量・質量単位 210.8g |
| T-TTLK32-145 | 257-4377 4550414211302 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):145 炭素鋼S45C 質量・質量単位 216.1g |
| T-TTLK32-150 | 255-8105 4550414211319 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):150 炭素鋼S45C 質量・質量単位 221.4g |
| T-TTLK32-155 | 257-3252 4550414211326 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):155 炭素鋼S45C 質量・質量単位 226.7g |
| T-TTLK32-160 | 255-8138 4550414211333 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):160 炭素鋼S45C 質量・質量単位 232g |
| T-TTLK32-165 | 257-0682 4550414211340 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):165 炭素鋼S45C 質量・質量単位 237.3g |
| T-TTLK32-170 | 255-4970 4550414211357 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):170 炭素鋼S45C 質量・質量単位 242.6g |
| T-TTLK32-175 | 257-0676 4550414211364 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):175 炭素鋼S45C 質量・質量単位 247.9g |
| T-TTLK32-180 | 257-3826 4550414211371 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):180 炭素鋼S45C 質量・質量単位 253.2g |
| T-TTLK32-185 | 255-8126 4550414211388 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):185 炭素鋼S45C 質量・質量単位 258.5g |
| T-TTLK32-190 | 257-4392 4550414211395 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):190 炭素鋼S45C 質量・質量単位 263.8g |
| T-TTLK32-195 | 255-3408 4550414211401 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):195 炭素鋼S45C 質量・質量単位 269.1g |
| T-TTLK32-200 | 257-4453 4550414211418 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):200 炭素鋼S45C 質量・質量単位 274.4g |
| T-TTLK32-205 | 255-8174 4550414211425 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):205 炭素鋼S45C 質量・質量単位 279.7g |
| T-TTLK32-210 | 255-4934 4550414211432 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):210 炭素鋼S45C 質量・質量単位 285g |
| T-TTLK32-215 | 255-5019 4550414211449 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):215 炭素鋼S45C 質量・質量単位 290.3g |
| T-TTLK32-220 | 257-3802 4550414211456 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):220 炭素鋼S45C 質量・質量単位 295.6g |
| T-TTLK32-225 | 255-4971 4550414211463 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):225 炭素鋼S45C 質量・質量単位 300.9g |
| T-TTLK32-230 | 257-3336 4550414211470 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):230 炭素鋼S45C 質量・質量単位 306.2g |
| T-TTLK32-235 | 257-4415 4550414211487 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):235 炭素鋼S45C 質量・質量単位 311.5g |
| T-TTLK32-240 | 257-3803 4550414211494 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):240 炭素鋼S45C 質量・質量単位 316.8g |
| T-TTLK32-245 | 257-4444 4550414211500 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):37+S l(mm):18.5 B(mm):17 A(mm):32 S(mm):245 炭素鋼S45C 質量・質量単位 322.1g |
| T-TTLK38-290 | 257-0649 4550414212149 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×290 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):290 炭素鋼S45C 質量・質量単位 426g |
| T-TTLK38-295 | 257-4939 4550414212156 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×295 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):295 炭素鋼S45C 質量・質量単位 432g |
| T-TTLK38-300 | 255-4955 4550414232710 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×300 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):300 炭素鋼S45C 質量・質量単位 438g |
| T-TTLK38-305 | 257-3891 4550414232727 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×305 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):305 炭素鋼S45C 質量・質量単位 444g |
| T-TTLK38-310 | 255-6615 4550414232734 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×310 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):310 炭素鋼S45C 質量・質量単位 450g |
| T-TTLK38-315 | 256-9144 4550414232741 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×315 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):315 炭素鋼S45C 質量・質量単位 456g |
| T-TTLK38-320 | 257-3341 4550414232758 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×320 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):320 炭素鋼S45C 質量・質量単位 462g |
| T-TTLK38-325 | 256-9153 4550414232765 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×325 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):325 炭素鋼S45C 質量・質量単位 468g |
| T-TTLK38-330 | 257-3807 4550414232772 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×330 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):330 炭素鋼S45C 質量・質量単位 474g |
| T-TTLK38-335 | 255-4993 4550414232789 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×335 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):335 炭素鋼S45C 質量・質量単位 480g |
| T-TTLK38-340 | 255-6512 4550414232796 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×340 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):340 炭素鋼S45C 質量・質量単位 486g |
| T-TTLK38-345 | 255-8178 4550414232802 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×345 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):345 炭素鋼S45C 質量・質量単位 492g |
| T-TTLK38-350 | 257-3868 4550414232819 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×350 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):350 炭素鋼S45C 質量・質量単位 498g |
| T-TTLK38-355 | 257-3901 4550414232826 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×355 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):355 炭素鋼S45C 質量・質量単位 504g |
| T-TTLK38-360 | 255-8184 4550414232833 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×360 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):360 炭素鋼S45C 質量・質量単位 510g |
| T-TTLK38-365 | 255-8149 4550414232840 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×365 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):365 炭素鋼S45C 質量・質量単位 516g |
| T-TTLK38-370 | 257-4972 4550414232857 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×370 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):370 炭素鋼S45C 質量・質量単位 522g |
| T-TTLK38-375 | 256-9165 4550414232864 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×375 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):375 炭素鋼S45C 質量・質量単位 528g |
| T-TTLK38-380 | 257-4478 4550414232871 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×380 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):380 炭素鋼S45C 質量・質量単位 534g |
| T-TTLK38-385 | 255-3349 4550414232888 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×385 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):385 炭素鋼S45C 質量・質量単位 540g |
| T-TTLK38-390 | 255-3350 4550414232895 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×390 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):390 炭素鋼S45C 質量・質量単位 546g |
| T-TTLK38-395 | 257-0705 4550414232901 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×395 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):395 炭素鋼S45C 質量・質量単位 552g |
| T-TTLK38-400 | 255-8179 4550414232918 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38×400 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):400 炭素鋼S45C 質量・質量単位 558g |
| T-TTLK38-80 | 257-0728 4550414232925 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38x85 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):80 炭素鋼S45C 質量・質量単位 174g |
| T-TTLK38-85 | 257-3823 4550414232932 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38x85 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):85 炭素鋼S45C 質量・質量単位 180g |
| T-TTLK38-90 | 257-3875 4550414232949 | TRUSCO 引張りリンク(ロングストロークタイプ) 38x90 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):90 炭素鋼S45C 質量・質量単位 186g |
| T-TTLK38-95 | 255-6614 4550414232956 | TRUSCO 38x95 プラスチック金型の部品として。 | 仕様・規格 ロングストロークタイプ 厚さ(mm):9 全長(mm):41+S l(mm):20.5 B(mm):21 A(mm):38 S(mm):95 炭素鋼S45C 質量・質量単位 192g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,749円 ( 1,924円 ) | 11日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 11日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,085円 ( 2,294円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 11日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 11日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 11日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 11日目 |
1,904円 ( 2,094円 ) | 11日目 |
2,903円 ( 3,193円 ) | 11日目 |
2,903円 ( 3,193円 ) | 11日目 |
2,903円 ( 3,193円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
3,471円 ( 3,818円 ) | 11日目 |
【特長】
・成型時の金型の開きを補助する部品です
【用途】
・プラスチック金型の部品として
【材質】
・炭素鋼S45C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
チェーン
4.2通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
ジョイントリンク
4.5通常価格(税別):210円~

ミスミ
オフセットリンク
4.5通常価格(税別):280円~

椿本チエイン
RSローラチェーン
4.7通常価格(税別):1,776円~

椿本チエイン
RSローラ・ステンレスドライブ(SS仕様)・ラムダ(LMD用)チェーン用ジョイントリンク
4.7通常価格(税別):131円~

片山チエン
KANAステンレスローラチェーン 1列
4通常価格(税別):126円~

加賀工業
標準形ローラチェーン KCMシリーズ
4通常価格(税別):120円~

片山チエン
KANA ラストップチェーン ニッケルメッキ
0通常価格(税別):103円~

片山チエン
フィットリンク(標準ローラチェーン) 1列
4.8通常価格(税別):103円~