ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

リネンカートSKF-2

通常単価(税別)
361,052
税込単価
397,157
通常出荷日:11日目

【特長】・エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂性リネンカートです【材質】・本体:PP・キャ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CA687-002X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA687-002X-MBの仕様・寸法情報

トラスココード
256-5466
JANコード
4903180175451
質量(g)
36000.0
材質1
本体:PP
材質2
キャスター:ノーカーボングレーゴム
奥行(mm)
1970
高さ(mm)
1035
幅(mm)
640

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CA687-002X-MB256-5466

4903180175451
コンドル リネンカートSKF-2仕様・規格
幅(mm):640
奥行(mm):1970
高さ(mm):1035
袋掛け収納時(mm):640×奥行1210×高さ1035
本体:PP
キャスター:ノーカーボングレーゴム
質量・質量単位
36kg

型番リスト

表示件数
型番
CA687-002X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361,052
( 397,157 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレベーターにも入るコンパクトタイプのオール樹脂性リネンカートです
【材質】
・本体:PP
・キャスター:ノーカーボングレーゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リネンカートSKF-2の型番CA687-002X-MBのページです。 型番CA687-002X-MBに関する仕様情報を記載しております。
リネンカートSKF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト