17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

瞬間油膜取り

瞬間油膜取り
通常単価(税別)
6,17021,609
税込単価
6,78723,770
通常出荷日:11日目

【特長】・機械洗車後のフロントガラスのギラギラした油膜を簡単除去・濃縮タイプだから、少量で効果抜群

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
61700590-1010

4904178617007
ピカール 瞬間油膜取り     4L仕様・規格
単品サイズ:H265×W190×D108mm
容量(L):4
-
質量・質量単位
4240g
61920590-1013

4904178619209
ピカール 瞬間油膜取り Cパック 18L仕様・規格
単品サイズ:H280×W290×D295mm
容量(L):18
-
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

最小発注数量
4904178617007
590-1010
4240
4
1個
4904178619209
590-1013
19000.0
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,170
( 6,787 )
11日目
21,609
( 23,770 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械洗車後のフロントガラスのギラギラした油膜を簡単除去
・濃縮タイプだから、少量で効果抜群

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

瞬間油膜取りのレビュー
この商品のレビューはありません

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト