ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

25~50:1混合燃料(青)4L

25~50:1混合燃料(青)4L FG015
通常単価(税別)
3,236
税込単価
3,560
通常出荷日:7日目

【特長】・エーゼット社の25~50:1混合燃料(青)4Lです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG015
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FG015の仕様・寸法情報

容量
4L
トラスココード
423-9600
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FG015423-9600

AZ 25~50:1混合燃料(青)4L仕様・規格
混合比25~50:1
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数
型番
FG015
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,236
( 3,560 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーゼット社の25~50:1混合燃料(青)4Lです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25~50:1混合燃料(青)4Lの型番FG015のページです。 型番FG015に関する仕様情報を記載しております。
25~50:1混合燃料(青)4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト