ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ベーシックチェーンソーオイル

ベーシックチェーンソーオイル TS201
通常単価(税別)
1,084
税込単価
1,192
通常出荷日:11日目

【特長】・夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TS201
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS201の仕様・寸法情報

仕様
オールシーズンチェーンソーオイル
JANコード
4960833201202
トラスココード
409-7358
質量(g)
10000.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TS201409-7358

4960833201202
AZ ベーシックチェーンソーオイル仕様・規格
オールシーズンチェーンソーオイル
-
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
TS201
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベーシックチェーンソーオイルの型番TS201のページです。 型番TS201に関する仕様情報を記載しております。
ベーシックチェーンソーオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト