ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクリーンFタイプ 丸型 φ1000

アクリーンFタイプ 丸型 φ1000 6300032903
通常単価(税別)
48,631
税込単価
53,494
通常出荷日:7日目

【特長】・アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032903
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032903の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386950
質量(g)
9500.0
トラスココード
442-4096
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
1000
像大きさ(曲面R)
3600
幅(mm)
1000
形状
丸型
径(mm)
1000
適合取付金具
89.1
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032903442-4096

4580646386950
グリーンクロス アクリーンFタイプ 丸型 φ1000
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:3mm
推奨支柱:φ89.1×4400
幅(mm):1000
高さ(mm):1000
像大きさ(曲面R):3600
形状:丸型
径(mm):1000
適合取付金具:89.1
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
9.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,631
( 53,494 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリーンは、メタクリル樹脂鏡面を特殊な超親水性コーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリーンFタイプ 丸型 φ1000の型番6300032903のページです。 型番6300032903に関する仕様情報を記載しております。
アクリーンFタイプ 丸型 φ1000のレビュー
この商品のレビューはありません

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト