ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

電柱取付金具 φ89.1用

電柱取付金具 φ89.1用 6300032913
通常単価(税別)
35,880
税込単価
39,468
通常出荷日:7日目

【特長】・電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です・付属のバンドでφ130~φ390...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032913
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032913の仕様・寸法情報

JANコード
4580646387056
質量(g)
5100.0
トラスココード
442-4080
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
420
幅(mm)
100
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032913442-4080

4580646387056
グリーンクロス 電柱取付金具 φ89.1用
カーブミラーの設置に。
仕様・規格
ドブメッキ仕様
支柱部サイズφ89.1×340
適用電柱径φ130~φ390
幅(mm):100
高さ(mm):420
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
5.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,880
( 39,468 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取り付ける金具です
・付属のバンドでφ130~φ390の柱に取り付け可能です
【用途】
・カーブミラーの設置に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電柱取付金具 φ89.1用の型番6300032913のページです。 型番6300032913に関する仕様情報を記載しております。
電柱取付金具 φ89.1用のレビュー
この商品のレビューはありません

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト