ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アクリルミラー 丸型 φ600

アクリルミラー 丸型 φ600 6300032883
通常単価(税別)
24,979
税込単価
27,477
通常出荷日:7日目

【特長】・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです・また樹脂製鏡面の...

詳細を確認
  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300032883
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300032883の仕様・寸法情報

JANコード
4580646386752
質量(g)
3000.0
トラスココード
442-4117
材質1
鏡面材質:メタクリル樹脂
高さ(mm)
600
像大きさ(曲面R)
2200
幅(mm)
600
形状
丸型
径(mm)
600
適合取付金具
76.3
材質2
裏板:FRP
材質3
フード:ポリカーボネート
材質4
取付枠:アルミニウム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300032883442-4117

4580646386752
グリーンクロス アクリルミラー 丸型 φ600
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様・規格
設置基準合格品
板厚:3mm
推奨支柱:φ76.3×3600
幅(mm):600
高さ(mm):600
像大きさ(曲面R):2200
形状:丸型
径(mm):600
適合取付金具:76.3
鏡面材質:メタクリル樹脂
裏板:FRP
フード:ポリカーボネート
取付枠:アルミニウム
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300032883
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,979
( 27,477 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を活用した明るく鮮明なカーブミラーです
・また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です
【用途】
・車両の出入り口や通路の安全確認に
【材質】
・鏡面材質:メタクリル樹脂
・裏板:FRP
・フード:ポリカーボネート
・取付枠:アルミニウム

ご注意

  • 支柱取付金具のサイズ指定(φ76.3、φ89.1、φ101.6)が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクリルミラー 丸型 φ600の型番6300032883のページです。 型番6300032883に関する仕様情報を記載しております。
アクリルミラー 丸型 φ600のレビュー
この商品のレビューはありません

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト